text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 614 ...

Na vyžádání
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 614 ...

Na vyžádání
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna dí ...

Na vyžádání
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61 ...

Na vyžádání
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna dí ...

Na vyžádání
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61 ...

Na vyžádání
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Model Master, sériové zapojení až 3 účastníků Slave, detekční kapacita30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, částeč ...

Na vyžádání
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Model MasterEncoder, sériové připojení až dalších 3 slave, až 4 vstupy kodéru, detekční kapacita 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití