text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
14 Nalezené produkty
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vlevo ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemdolů, dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřní ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu nahoru, dveřní doraz vpr ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s výstupem kabelunahoru, dveřní doraz vlevo. Balení = 1 modul dveřní kl ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vlevo. Balení = 1 modul dveřní kli ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu nahoru, dveřní doraz vle ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemnahoru, dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřn ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vprav ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM extension
6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než 20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm). ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2 prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).

Na vyžádání
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Černá klika se žlutou vsadkou pro PSENmlock DHM.

Na vyžádání
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2 montážní konzoly.

Na vyžádání
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Černá klika s červenou vsadkou pro PSENmlock DHM “klika únikového odblokování“.

Na vyžádání
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro spínač PSEN ml.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití