Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Kód materiálu: 328400
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 0,5 A,
jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti
přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Polovodičové výstupy
Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
Galv.oddělení HLA | ano |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Výstup HL a Module Supply |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | PC |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 110.8 mm |
Rozměr šířka | 12.5 mm |
Rozměr hloubka | 72.5 mm |
Čistá váha | 33 g |
Celková hmotnost | 42 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548072228 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001599 |
Svazek | 0.129 |
Volitelné příslušenství
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm,
balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta,
šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka
12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 50 ks.
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 1 ks.