Tisková složka sps – smart production solutions 2022

Obsah

Tisková oznámení: 

- Pilz na veletrhu SPS Smart Production Solutions 2022 (hala 9, stánek 370) – Kompletní řešení automatizace pro Safety and Security – „Safe and secure“ – Další pokrok v automatizaci!

- Balíček Pilz pro rozsáhlé zabezpečení transportních systémů bez řidiče – bezpečnost pro člověka i stroj!

- Zabezpečení pracovníků údržby Key-in-pocket společnosti Pilz chrání před nečekaným rozběhem stroje a manipulací – Údržba zařízení bezpečná pro člověka i stroj

- Pilz rozšiřuje nabídku bezpečných aplikací pro transportní systémy bez řidiče – Efektivní systém řízení pro bezpečnou intralogistiku

- Nová nabídka služeb společnosti Pilz pro hodnocení bezpečnosti strojních zařízení – shoda na první pohled

Další témata:

- Informace ze společnosti: Bezpečně a flexibilně pro člověka i stroj: Řešení automatizace pro celý obalový průmysl – bezpečné a moderní balení

- Informace ze společnosti: PNOZmulti 2: výkonné konfigurovatelné malé řídicí systémy pro efektivní a flexibilní projekty automatizace – standard bezpečnosti s celosvětovou platností

- Informace ze zákulisí: Optoelektronické produkty a řešení musí pokrývat typové třídy a veškeré požadavky na ochranu – optimální bezbariérová bezpečnost

- Informace ze zákulisí: PSENradar, PSENscan a PSENopt II: Bezpečné radarové systémy a optoelektronické senzory pro vyšší produktivitu – stacionární a mobilní aplikace s kompletním zabezpečením

- Portrét společnosti

- Další obrazový materiál

Tisková oznámení

Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Řada bezpečnostních konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 s novým výkonným samostatným základním modulem – kompaktní a hospodárné!

V řadě bezpečných konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 od společnosti Pilz je nyní k dispozici samostatný základní modul PNOZ m C0. Mimořádně kompaktní základní modul s montážní šířkou pouhých 22,5 mm může monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na aplikaci jsou splněny požadavky na bezpečnost až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL (Performance Level) e, příp. SIL CL 3. Nový základní modul tak umožňuje vysokou produktivitu menších strojů. PNOZ m C0 tedy představuje bezpečné, výkonné a maximálně hospodárné řešení pro malé stroje v nejrůznějších oborech a prostředích, například pro obalový průmysl, robotické buňky nebo sektor potravin a nápojů.

Více
Od nynějška nabízí specialista na automatizaci Pilz ve spolupráci s NAiSE GmbH, expertem na automatizaci toku materiálu, všem firmám kombinujícím systém transportních vozidel bez řidiče s lidskou prací celosvětově první softwarový systém řízení dopravy a zakázek. (Foto: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Pilz rozšiřuje nabídku pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče – efektivní systém řízení pro efektivní intralogistiku

Pilz rozšiřuje svou nabídky pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče: Ve spolupráci s expertem na automatizaci toku materiálu NAiSE GmbH nabízí odborník na automatizaci Pilz celosvětově první systém řízení dopravy a zakázek pro všechny účastníky procesu intralogistiky - člověka i transportní systémy. NAiSE Traffic umožní díky dokonale přesné lokalizaci v reálném čase bezpečně a efektivně řídit systémy transportních vozidel bez řidiče. Cíl: vyšší produktivita v intralogistice.

Více

Další témata

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz