Ostfildern, 25. 5. 2023

Úspěšný obchodní rok 2022 pro společnost Pilz: Obrat poprvé překročil 400 mil. eur – „Těžký a současně pozitivní rok“

Za skupinou Pilz je náročný, ale úspěšný obchodní rok 2022: I přes obtížné rámcové podmínky v roce 2022 dosáhla společnost z oboru automatizace rekordního obratu ve výši 403,3 mil. eur. Rozhodujícím tématem stále zůstává schopnost dodávat. Rodinná firma si pro své oslavy v roce 2023 vybrala motto „Hodnoty. Tvorba. Budoucnost.“ 75 let je za námi a již dnes se těšíme na další. V následujících třech letech zamýšlí Pilz investovat přibližně 38 mil. eur do výroby a výrobní techniky svých závodů po celém světě.

„Rok 2022 byl současně těžký i pozitivní! Společně se nám však u společnosti Pilz podařilo vytěžit i z velmi složitých a nepředvídatelných podmínek to nejlepší. Dobrý výsledek nás proto mimořádně těší.“ hodnotí Susanne Kunschert, výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG s uspokojením uplynulé období.

Společnost v r. 2022 docílila obratu 403,3 mil. eur, nárůst tedy činil 15,8 %. Podíl exportu se v roce 2022 zvýšil o 1,1 procentních bodů na 76,3 %. Velmi vysoký nárůst zaznamenal Pilz v Asii. Největším trhem pro společnost Pilz zůstává stále Německo. I přes citelné uvolnění na nákupních trzích považuje Pilz téma dodávek i nadále za prioritní.
Až do roku 2025 počítá Pilz s investicemi do svých výrobních závodů Ostfildern (Německo), Betschdorf (Francie), Bad Ragaz (Švýcarsko) a Jintan (Čína) ve výši téměř 38 mil. eur, které jsou určeny na výstavbu a modernizaci výroby SMD, relé a pro potřeby intralogistiky.

Pozitivně se vyvíjí i počet pracovníků
I v roce 2022 došlo k jejich nárůstu. Ve svých závodech rozmístěných v 42 zemích zaměstnávala společnost zabývající se automatizací k 31. 12. 2022 celkem 2 399 pracovnic a pracovníků. To znamená přírůstek o 2,7 %. V Německu se počet zaměstnanců zvýšil k rozhodnému dni 31. 12. 2022 o 1,7 % na 1 010. Společnost již tradičně bojuje s nedostatkem odborných pracovníků rozsáhlým vlastním programem výuky: V hlavním sídle se k 31. 12. 2022 připravovalo na budoucí povolání 43 učňů, mezi nimi také 21 studujících na bádensko-württemberské duální vysoké škole.

Výhled do budoucna: Industrial Security zajišťuje produktivitu
Pilz je dodavatelem bezpečných řešení pro oblast automatizace. Společnost svou nabídku produktů pro Industrial Security trvale rozšiřuje. Kromě technických řešení nabízí Pilz i podporu v podobě služeb a školení. „Pokud jde o téma Security, čekají všechny průmyslové obory v příštích letech velké výzvy. Aby byla zajištěna produktivita, je nutné chránit stroje před manipulací a nedovoleným přístupem“, vysvětluje Thomas Pilz, výkonný společník Pilz GmbH & Co. KG. „Firmy se musí včas připravit i na měnící se zákonné požadavky. Příkladem může být nové nařízení o strojních zařízeních nebo NIS II. V tomto ohledu jsme schopni naše zákazníky podpořit“, doplňuje.

75. výročí Pilz – hodnoty. Tvorba. Budoucnost.
V r. 2023 slaví Pilz své 75. narozeniny. „Naše firma se v minulosti několikrát proměnila – ze sklárny na výrobce elektroniky až nakonec na dodavatele produktů pro automatizaci a digitalizaci. Všechna období však mají jedno společné: Trvalé hodnoty, které vyznáváme a radost z objevování nových cest. Vždy jsme se dokázali postavit všem výzvám, a proto jsme se stali firmou, kterou dnes zná celý svět“, vysvětluje Thomas Pilz.

Pilz říká „ano“ roku 2023
Vstup do roku 2023 se podařil a Pilz i za přetrvávajících obtížných rámcových podmínek usiluje o další růst pokud jde o obrat i počet zaměstnanců. Susanne Kunschert hledí do blízké budoucnosti s důvěrou: „Podíváme-li se na rok 2023 je jasné, že se ještě ani zdaleka nebude jednat o normální rok. Postupujeme proto opatrně, ale s optimismem – těšíme se na to, co nás čeká.“

Žlutá je v průmyslu považována za barvu bezpečnosti: Pilz jako společnost zabývající se automatizací vyvíjí řídící systémy pro ochranu člověka, stroje a životního prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Žlutá je v průmyslu považována za barvu bezpečnosti: Pilz jako společnost zabývající se automatizací vyvíjí řídící systémy pro ochranu člověka, stroje a životního prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Žlutá je v průmyslu považována za barvu bezpečnosti: Pilz jako společnost zabývající se automatizací vyvíjí řídící systémy pro ochranu člověka, stroje a životního prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole