Ostfildern, 28. 2. 2023

Pilz na veletrhu v Hannnoveru 2023, hala 9, stánek D17 – zaměřeno na služby a školení pro strojní bezpečnost – „Making the Difference“ se společností Pilz

Hlavní náplní veletrhu konaného v Hannoveru ve dnech 17. až 21. dubna 2023 pod heslem Industrial Transformation – Making the Difference jsou jako již tradičně špičkové technologie a inovativní řešení pro zvládání globálních a průmyslových výzev, se kterými je konfrontován celý svět. Pilz v Hannoveru ukáže možnosti, jak průmysl podpořit spolehlivými produkty a službami v oblasti Safety and Security. Klíčem, který otevírá a usnadňuje proces zavádění individuálních operací a řešení, jsou podle experta na automatizaci jeho řídící systémy PLC. Nedílnou součástí celého procesu je bezpečné řízení přístupu I.A.M. (Identification and Access Management) a také bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče. To nejlepší z roku 2023: Expertní panel ve veletržním stánku Pilz na téma „Safety and Security“ jako platforma pro vědomosti a společnou výměnu informací. Vše o strojní bezpečnosti po celou dobu života strojů a zařízení.

Jako součást expertního panelu představí Pilz v Hannoveru své nové školení „CESA – Certified Expert for Security in Automation“, které umožňuje získat kvalifikaci experta Security a další novinku, pečlivě promyšlenou službu zaměřenou na validaci.
Společnost Pilz navíc v letošním roce slaví 75. výročí založení: Firma, která vznikla v roce 1948, prošla velmi rozmanitým vývojem – od foukání skla až po výrobu elektroniky, automatizaci a digitalizaci. Dnes je „vyslancem bezpečnosti“ známým v celém světě svým zaměřením na potřeby člověka, stroje a životního prostředí.

Expertní panel Pilz – diskuze, která se dotýká kořenů
Proč nemůže existovat Safety bez Security? Co přinese nové nařízení EU o strojních zařízeních? Na tyto a mnohé další otázký týkající se bezpečnosti strojních zařízení budou členové expertního týmu Pilz odpovídat přímo ve veletržním stánku. Návštěvníci si mohou podle vlastních preferencí vybrat i z řady přednášek, např. „Normy pro funkční bezpečnost – změny ISO 13849-1“, „Směrnice o strojních zařízení se mění na nařízení o strojních zařízeních“ a dalších. V následných diskuzích s experty pak mohou klást podle potřeby doplňující otázky a experti jsou samozřejmě připraveni i na individuální konzultace.

Nová kvalifikace pro Industrial Security
Nové požadavky, příp. normativní předpisy v oblasti Industrial Security vyžadují, aby výrobci, integrátoři a provozovatelé strojních zařízení zajistili pro své zaměstnance potřebnou kvalifikaci. Pilz proto svou nabídku aktuálně rozšířil o školení pro odborníky na téma Security. Náplní kurzu „CESA – Certified Expert for Security in Automation“ jsou znalosti nutné pro správnou realizaci Security v souladu s normativními požadavky na strojní zařízení podle IEC 62443 – od analýzy rizik až po bezpečný provoz strojů. CESA umožní absolventům školení, aby potřebná opatření mohli efektivně zavádět. Školení expertů tedy pomáhá firmám v zavádění know-how na téma Security.

Validovat, ale dokonale
Mezinárodní bezpečnostní směrnice a normy jako ISO 13849, IEC 62061, příp. IEC 61508 předepisují: Výrobci nebo provozovatelé strojů musí – nezávisle na funkčním provedení – validací pravidelně potvrzovat správné provedení designu z hlediska bezpečnosti. Požadavky se však mohou lišit pro různé případy provedení – jaká hloubka validace je tedy nutná a smysluplná? Pilz v rámci své přítomnosti na veletrhu přináší nabídku služeb přizpůsobenou potřebám validace bezpečnosti: Tři různé úrovně umožní vždy najít rozsah a hloubku validace pro konkrétní případ. Validaci lze individuálně přizpůsobit požadavkům – pro větší efektivnost.

Safety & Security pro mobilní bezpečnost a řízení přístupu
Safety and Security jsou nezbytnými součástmi moderního průmyslu. V Hannoveru se návštěvníci budou moci ve stánku společnosti Pilz informovat o tom, jak nejlépe zajistit soulad produktivity v toku materiálu a bezpečnosti. Na modelu transportního systému bez řidiče experti společnosti Pilz názorně vysvětlí, jak co nejlépe zabezpečit vozidla bez řidiče vázaná na stopu i volně navigovaná. Navíc předvedou, jak digitální „Key in pocket“ může zajistit bezpečnost při provádění údržby. Digitální klíč ochrání pracovníky před nečekaným rozběhem stroje v průběhu provádění potřebných prací. Dalším z témat je i flexibilita při zavádění Identification and Access Management (I.A.M.). Do veletržního kufříku jsme přibalili systém přístupových oprávnění PITreader card unit. Společně s průmyslovou bezpečnostní bránou – SecurityBridge – která sleduje datovou komunikaci v průmyslové síti tak lze stroje ochránit před neautorizovanými zásahy i záměrnou manipulací. Výhoda: Uživatel se identifikuje transpondérem RFID v podobě karty nebo nálepky. Přidaná výhoda: Systém může pracovat i s kartami běžně používanými ve firmě, pokud jsou kompatibilní s RFID. To zjednodušuje obsluhu, protože uživatel pro více funkcí potřebuje pouze jednu kartu.

Pilz jako partner Asia Pacific
Indonésie, letošní partnerská země veletrhu v Hannoveru, chce do roku 2030 být jednou z deseti celosvětově největších ekonomik – jejím hnacím motorem by přitom měl být projekt Průmysl 4.0. Kromě jiného se hodlá zaměřit na investice do nových technologií. Dceřiná společnost Pilz v jihovýchodní Asii se sídlem v Singapuru byla založena roku 2016 a od té doby podporuje zákazníky v hospodářském prostoru APAC (Asia Pacific) mj. svou nabídkou konzultací a služeb v oblasti bezpečnosti a inženýringu. „Společnost Pilz se zde od začátku zaměřila především na posuzování rizik a zařízení, zpracovávání a hodnocení koncepcí bezpečnosti. To všechno jsou témata, která naši zákazníci – navíc k našim řešením automatizace – velmi dobře přijali a mají o ně trvalý zájem“, říká James Michael Large, Vice President Asia Pacific. I zde je důležitou otázkou: Jak realizovat správné bezpečnostní standardy pro strojní zařízení a aplikace? V Hannoveru budou mít návštěvníci stánku Pilz možnost, osobně si o tom pohovořit s našimi experty, kteří sem přijeli přímo z Indonésie.

Více informací o dění na veletrhu získáte zde

Pilz v Hannoveru ukáže, jak je možné průmysl podpořit spolehlivými produkty z oblasti Safety and Security – Expertní panel na téma „Safety and Industrial Security“ ve stánku specialisty na automatizaci přináší v letošním roce řadu novinek. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz v Hannoveru ukáže, jak je možné průmysl podpořit spolehlivými produkty z oblasti Safety and Security – Expertní panel na téma „Safety and Industrial Security“ ve stánku specialisty na automatizaci přináší v letošním roce řadu novinek. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz v Hannoveru ukáže, jak je možné průmysl podpořit spolehlivými produkty z oblasti Safety and Security – Expertní panel na téma „Safety and Industrial Security“ ve stánku specialisty na automatizaci přináší v letošním roce řadu novinek. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com