Specialista na automatizaci Pilz vystavuje na mezinárodním veletrhu intralogistiky LogiMAT (25.–27. dubna) své kompletní řešení pro bezpečnou automatizaci a provoz transportních systémů bez řidiče. To zahrnuje kromě bezpečnostního laserového skeneru, řídicího systému PLC a průmyslové ochrany systémů také nabídku služeb až po značku CE podle ISO 3691-4. Další skvělé novinky ve Stuttgartu: Návštěvníci se mohou informovat o tom, jak produkt Identification and Access Management může jasně regulovanými oprávněními přispět k větší datové bezpečnosti v intralogistice.
Ostfildern, 16. 2. 2023
Pilz na veletrhu LogiMAT 2023, hala 6, stánek A21 – bezpečný ucelený balíček pro transportní systémy bez řidiče.
Návštěvníci veletrhu na vlastní oči uvidí, jak lze bezpečně automatizovat a provozovat transportní systémy bez řidiče a respektovat přitom všechny prostorové podmínky a požadavky infrastruktury. Živá ukázka na veletržním modelu transportního systému bez řidiče: bezpečnostní laserový skener PSENscan pro vyloučení kolize mezi člověkem a transportním systémem bez řidiče, modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2 jako bezpečné vyhodnocovací jednotky a Industrial Firewall SecurityBridge pro ochranu před manipulací. Ucelené řešení bezpečné pro člověka i stroj – ať už pro transportní systémy bez řidiče vázané na stopu nebo volně navigované – zajistí efektivní procesy v intralogistice tím, že zabrání prostojům a tím zvýší produktivitu.
Balíček služeb pro bezpečný provoz
Kromě řešení určeného výrobcům transportních systémů bez řidiče představí Pilz na veletrhu LogiMAT také rozsáhlý balíček služeb pro provozovatele těchto systémů – od vývoje koncepce bezpečnosti až po uvedení do provozu, a to včetně nabídky školení pro pracovníky. Normativní rámec k tomu tvoří ISO 3691-4. Podle požadavku mohou experti společnosti Pilz provázet provozovatele po celé cestě až po mezinárodní hodnocení shody (např. získání značky CE) a převezmou přitom odpovědnost za bezpečnou realizaci aplikace transportního systému bez řidiče.
Jasná regulace přístupu
Spolehlivou ochranu intralogistických procesů před manipulací nebo nesprávnou obsluhou, zajistí řešení zahrnující identifikaci a řízení přístupu, které zahrnuje funkční i datovou bezpečnost. To umožňuje například chránit systémem přístupových oprávnění PITreader mobilní aplikace před zásahy a přístupem nepovolaných osob. Autorizovaný uživatel má přitom svá individuální oprávnění uložená na kompaktním transpondéru RFID, se kterým má přímý přístup k procesu. Experti společnosti Pilz předvedou návštěvníkům veletrhu přímo na místě, jak takové řešení uplatnit v praxi.
Kooperace pro bezpečné řízení flotily
Pro ještě vyšší produktivitu v intralogistice nabízí Pilz ve spolupráci s expertem na automatizaci toku materiálu NAiSE GmbH všem účastníkům podporu v podobě řízení dopravy a zakázek. NAiSE Traffic analyzuje tok dopravy a zboží v intralogistických aplikacích v reálném čase, bezpečně a efektivně – ať už pro potřeby člověka nebo dopravní prostředky jako jsou transportní systémy bez řidiče nebo vidlicové vysokozdvižné vozíky různých výrobců. Ve společném veletržním stánku si mohou návštěvníci sami vyzkoušet, jak NAiSE Traffic funguje. Samozřejmě se přitom mohou informovat i o dalších řešeních mladé firmy ze Stuttgartu.
Pilz na veletrhu LogiMAT v hale 6, stánek A21.
Více informací o naší účasti na veletrhu najdete zde.

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com