Na hybridním veletrhu v Hannoveru 2022 (30. 5. – 2. 6. 2022) představí společnost Pilz komplexní řešení automatizace včetně prvků potřebných pro zajištění bezpečnosti člověka a stroje, která umožňují flexibilně splnit individuální požadavky. Návštěvníci veletrhu se budou moci ve stánku společnosti Pilz osobně informovat o řešeních s možností individuální úpravy. Zaměřeno na: Hospodárnost.
Ostfildern, 12. 4. 2022
Pilz na veletrhu v Hannoveru 2022 (hala 9, stánek D 17) – „Transforming Automation” se společností Pilz!
Veletrh v Hannoveru se v letošním roce zaměřuje na „transformaci průmyslu“ a efektivní využívání zdrojů. Změny se samozřejmě dotýkají i obalového průmyslu – a právě pro tento sektor nabízí společnost Pilz ukázky toho, jak může podpořit kompletní řešení.
Bezpečný přístup a bezpečná mobilita
V rámci hybridní přehlídky představí Pilz bezpečná řešení řízení přístupu: Jak efektivní a individuálně zabezpečit ochranné dveře? Středem zájmu je i téma intralogistiky. Návštěvníci veletržního stánku se mohou kromě jiného interaktivně přesvědčit o tom, jak lze v intralogistice používat transportní systémy bez řidiče ve spojení s produkty a službami Pilz bezpečně, ale především produktivně.
Řídicí systémy: Základ procesů s individuální možností přizpůsobení
To, že řídicí systémy jsou klíčem k bezpečným a individuálním procesům, ukazuje Pilz kromě jiného na příkladu „bezpečného podávání krabic“: Díky balíčku s certifikací TÜV-Süd je řešení pro uživatele dvojnásobně výhodné: Mohou si vybrat „vlastní“ individuální systém řízení přizpůsobený aplikaci. Kromě flexibility spočívá rozdíl i v efektivnosti: Pilz ukazuje, jak nový, extrémně štíhlý samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečných konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 umí hospodárně a efektivně ovlivnit automatizaci i malých strojů bez ohledu na typ, druh zařízení, zemi nebo obor. Nový, extrémně kompaktní základní modul má konstrukční vlastnosti bezpečnostního relé a přitom je stejně výkonný jako bezpečnostní programovatelné relé.
Větší bezpečnost přímo v praxi
Nový modul Remote-I/O PDP67 PN představuje na hannoverském veletrhu nejnovější přírůstek portfolia produktů Pilz pro decentralizované i konkrétní aplikace. Díky krytí IP67 a robustnímu pouzdru z tlakově odlévaného zinku je nový modul remote I/O Pilz optimálně vhodný pro přímé umístění na stroji. Protože pro dosažení žádoucího výsledku je zapotřebí pouze jedna varianta přístroje, ušetří uživatel také čas a náklady na skladování.
Pilz: „Makes Sense“ – již 20 let
Portugalsko jako partner veletrhu v Hannoveru 2022 vystupuje pod heslem „Portugal Makes Sense“. Pilz Portugal je od roku 2002 nedílnou součástí místních důležitých průmyslových oborů. Dceřiná společnost Pilz podporuje rozsáhlými vědomostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečné automatizace především zákazníky v oblasti automobilového průmyslu a jeho dodavatelů.
Navíc se Pilz aktivně angažuje v projektech směřujících do budoucnosti, kterými se zabývá v konsorciu s centry pro inovace a hlavními představiteli technologického rozvoje EU v rámci programů Horizont 2020 a Next Generation. V Hannoveru se experti z Pilz Portugal rádi osobně podělí s návštěvníky o své znalosti.
Ti, kdo nemají možnost veletrh navštívit osobně, jsou zváni k účasti na „Pilz Automation Days“ ve dnech 17.-19. května 2022. Během několikadenní digitální akce budou mít účastníci možnost získat informace k aktuálním tématům „Safety, Security, Automation“ a v jejím rámci si budou moci vyměnit zkušenosti s našimi experty.
Více informací najdete na stránce www.pilz.com/automationdays

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz