Do rodiny optických závor PSENopt II Pilz přichází nyní PSENopt II lockout jako blokování opětovného spuštění. Brání nečekanému opětovnému startu stroje, například při provádění údržby v nebezpečném prostoru. Nejsou zapotřebí žádné další bezpečnostní senzory, tedy ani žádná vizuální inspekce nebezpečného místa. PSENopt II lockout je nejen bezpečným, ale současně i velmi hospodárným a navíc snadno ovladatelným řešením na ochranu před nebezpečným neočekávaným spuštěním stroje.
Ostfildern, 25. 3. 2021
Portfólio optických závor PSENopt Pilz brání nečekanému opětovnému startu – efektivní a spolehlivá bezpečnost
Příslušenství řady optických závor PSENopt II označené jako PSENopt II lockout zahrnuje montážní přípravek a příslušné otočné raménko.
Efektivní ochrana před nežádoucím opětovným spuštěním
PSENopt II lockout lze snadno namontovat: montážní přípravek se jednoduše upevní po straně světelné mříže. Stejně tak snadné je i ovládání: Jakmile pracovník vstoupí do nebezpečného prostoru – například při provádění údržby – postačí otočné raménko sklopit před zorné pole světelné mříže. Doplňkovým bezpečnostním prvkem je zámek, který znemožní změnu polohy otočného ramene. Vynucené přerušení zorného pole světelné mříže zabrání opětovnému spuštění stroje. Tímto jednoduchým opatřením ušetří uživatel čas a zvýší tím využitelnost stroje nebo zařízení.
Bezpečnostní světelné mříže jako kompletní balíček
Příslušenství PSENopt II lockout je určeno ke kombinaci se světelnými mřížemi PSENopt II Pilz. Díky vysoké robustnosti nabízí světelné mříže PSENopt II ochranu před rázy, kolizí a vibracemi a jsou vhodné pro použití v drsném průmyslovém prostředí . PSENopt II nabízejí ochranu prstů, rukou nebo celého těla pro aplikace do PL e podle EN/IEC 61496-1/-2 a dodávají se v délkách od 150 mm do 1800 mm. Zaručují možnost bezpečného zásahu do výrobních procesů: PSENopt II brání zbytečnému zastavování strojů zejména na pracovištích s ruční obsluhou, v místech přísunu/odebírání materiálu nebo manipulace s materiálem v sousedství robotů a pomáhá tak zvyšovat produktivitu.
Portfólio řady optických závor PSENopt II doplňuje kromě PSENopt II lockout další užitečné příslušenství – od montážních pomůcek až po zrcadlové sloupky. V kombinaci s konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 získáte bezpečné kompletní řešení od jednoho dodavatele.
Další informace o bezpečnostních optických závorách PSENopt II
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com