Ochranný systém PSENvip 2 Pilz využívající kameru nabízí nyní nový modul pro měření úhlu ohybu, který vysílá obrazové údaje přímo do řídicí jednotky lisu. Obsluha vidí hodnotu úhlu ohybu na monitoru (HMI) přímo při samotném ohraňování. Výrobce ušetří náklady na drahé systémy pro měření úhlu a pracovníci již nemusí provádět náročné ruční měření. To velmi výrazně snižuje náklady a zkracuje čas potřebný na první a následné seřízení systému. Proces ohrnování je díky PSENvip 2 ještě produktivnější a bezpečnější, využití ohraňovacích strojů je ještě efektivnější.
Ostfildern, 6. 4. 2021
Nový modul pro měření úhlu ohybu pro ochranný kamerový systém PSENvip 2 Pilz – ještě produktivnější průběh ohraňování!
Kromě úspory nákladů a času to pro uživatele znamená i možnost úspory místa, který by jinak bylo zapotřebí pro přídavné přístroje.
Inovativní technologie i do drsných podmínek
Ochranný kamerový systém PSENvip 2 od společnosti Pilz umí díky inovativní optice monitorovat celý proces ohraňování. PSENvip 2 nainstalovaný na horním nosníku ohraňovacího lisu rozpozná i ta nejmenší cizí tělesa v chráněném poli mezi vysílací a přijímací jednotkou a zajišťuje tak produktivní, zcela bezpečnou práci. Místo zdroje laserového světla využívá PSENvip 2 řešení s LED, při kterém postačuje jednoduché osvětlení přijímače podél horního nástroje. Ochranný systém je dokonale spolehlivý i v prostředí vystavenému například vibracím, odrazu, cizímu nebo rozptýlenému světlu.
Všechno pro bezpečné ohraňování
ochranný systém PSENvip 2 na bázi kamery nabízí jako kompletní řešení vybavené jednotkou Fast Control Unit v automatizačním systému PSS 4000 podle EN ISO 12622 ohraňovacím lisům maximální bezpečnost. Kompletní řešení zaručuje rychlejší zpracování, v důsledku toho i kratší dráhu doběhu a ještě rychlejší vypínání ohraňovacích procesů. Maximální produktivita a jednoduchá manipulace jsou zárukou efektivního ohraňování.
Zde najdete více informací o PSENvip

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz