Na letošním veletrhu „Components by Interpack 2020“ představí firma Pilz jako hlavní představitel produktů v oboru automatizace zejména flexibilní a hospodárná systémová řešení pro balicí stroje. Ústředním tématem je kromě bezpečnosti strojů (Safety) i ochrana (Industrial Security) v celém sektoru balení. Společnost zabývající se průmyslovou automatizací se tentokrát zaměřuje především na bezpečnou kontrolu přístupu.
Ostfildern, 12. 3. 2020
Pilz na veletrhu „Components Special Trade Fair by Interpack” 2020 v Düsseldorfu, hala 18, stánek 18B02 - Úsporné a bezpeční balení!
Návštěvníci veletrhu Interpack se mohou na vlastní oči na modelu ochranných dveří přesvědčit, jaké rozsáhlé možnosti využití tento modulární systém společnosti Pilz obalovému průmyslu nabízí.
Bezpečnost na celé čáře
Modulární systém ochranných dveří společnosti Pilz zahrnuje individuální řešení, která jsou optimálně přizpůsobena požadavkům nejrůznějších aplikací v obalovém průmyslu. Jednotlivé komponenty lze kombinovat tak, aby výsledek byl vhodný pro konkrétní využití. Varianta „senzor ochranných dveří PSENmlock s řadovým zapojením“ nabízí v kombinaci s diagnostikou Safe Device Diagnostic společnosti Pilz výrazné výhody zejména při opakovaných a četných pohybech v rámci procesu balení: Systém umožňuje cílené a tím i efektivní ovládání jednotlivých spínačů, příp. dveří v prostoru balicích strojů.
Bezpečnost začíná kontrolou vstupu
Bezpečně regulovaný přístup ke strojům a zařízením je i v obalovém průmyslu základním požadavkem. Pro řešení tohoto aspektu jsou vhodná zejména řešení využívající automatizaci. Pilz má právě pro výběr provozního režimu a řízení přístupových oprávnění k dispozici bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. Jako systémové řešení umožňuje malá řídicí jednotka společně s čtecí jednotkou PITreader systému pro výběr provozních režimů a oprávnění k přístupu PITmode rozsáhlou kontrolu přístupu a bezpečný výběr provozního režimu z hlediska funkce. Díky používané technologii kódovaných transpondérových klíčů RFID je zajištěná bezpečná sledovatelnost. Řešení zahrnující malou řídící jednotku a systém pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění spolehlivě zajišťuje procesy průmyslového balení ve smyslu Safety a Industrial Security.
Hardware pro rozsáhlé koncepce bezpečnosti
Optimální provoz se neobejde bez individuální koncepce zajištění bezpečností balicích strojů, a to bez ohledu na to, zda se jedná o primární, sekundární nebo konečné balení. Stále větší důležitost je přikládána oblasti Industrial Security – zejména z hlediska ochrany citlivých dat – aby bylo možné zaručit spolehlivé využití balicích strojů. Důležitý je především ucelený přístup k otázce Safety & Security, který je třeba podpořit volbou vhodného hardwaru. V Düsseldorfu Pilz ukáže, jak mohou Application Firewall SecurityBridge konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti a automatizační systém PSS 4000 chránit před útoky přicházejícími po síti a před neautorizovaným přístupem i v potravinářském a farmaceutickém oboru. Manipulaci nebo útokům zvenčí tak lze u balicích linek nastavit účinnou hráz.
Pilz vystavuje v hale 18, na stánku 18BO2. Další informace o prezentaci firmy Pilz na veletrhu najdete na adrese: www.pilz.com/interpack

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz