Kódované bezpečnostní spínače PSENcode společnosti Pilz spojují díky technologii RFID maximální ochranu proti manipulaci s minimální potřebou prostoru. Uživatelé tak dostávají další řešení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa, kde výška představuje rozhodující faktor: S výškou pouze 3 mm je nový PSENcode low profile actuator v současné době nejmenším aktuátorem na celém světě.
Ostfildern, 21. 4. 2020
Nový ovladač pro nový rozměr bezpečnosti!
Der PSENcode low profile actuator doplňuje bezpečnostní spínač PSENcode v jeho úzkém nebo kompaktním provedení, se kterým je snadno kombinovatelný. Díky mimořádně malé výšce má vynikající využití v aplikacích kritických z hlediska místa. Ovladač je možné lepit i šroubovat a může být tedy instalován i na plexisklo. Další výhodu představuje bezpečná spínací vzdálenost 6 mm bez ohledu na podklad. Výhodou pro uživatele je téměř libovolné osazení a tím volnost při výběru designu stroje.
Kódované bezpečnostní spínače nabízejí spolehlivé monitorování až do PL e podle EN ISO 13489-1, příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 6206. Spínač PSENcode zajistí funkci spolehlivého monitorování až tří poloh, které jsou rozlišovány snímačem. Díky integrovanému vyhodnocení a omezení bezpečných vstupů na vyhodnocovacím přístroji je kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode hospodárným řešením.
Více se o produktu dozvíte zde

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz