Ostfildern, 18. 12. 2018

Pilz přináší na trh novou generaci řídicích systémů PMCprimo C2 z oblasti kontroly pohybů Pilz Motion Control - ještě větší síla!

Nová generace systémů Pilz pro řízení pohybů PMCprimo C2 nabízí díky zvýšenému výkonu vyšší počty taktů a tím i lepší kvalitu výroby. Vyšší flexibilitu zajišťují kromě velkého počtu rozhraní a vstupu vysílače i digitální vstupy/výstupy a rozhraní USB pro import a export dat.

Systém řízení pohonů Motion Control PMCprimo C2 je nyní vybaven výkonným procesorem 1,3 GHz. Pro uživatele je výhodné rychlé uvádění do provozu díky programování pomocí Soft-PLC podle IEC 61131. Po provedení upgrade na verzi PLC 3.5 jsou nyní k dispozici všechny výhody a objektově orientovanému programování. Navíc je nyní díky integrované úloze v reálném čase (doba zpracování 1 ms) možné provádět velmi náročné aplikace, např. interpolace dráhy.

Rozšířená konektivita
Systém PMCprimo C2 je vybaven ethernetem v reálném čase EtherCAT Master. Navíc PMCprimo C2 podporuje komunikační rozhraní master a slave jako např. Modbus/TCP, CAN nebo PROFIBUS-DP-S a představuje tím flexibilní řešení pro různé oblasti použití.

Pilz Motion Control pro nejrůznější úkoly
Řídicí systémy PMCprimo nabízejí funkce PLC a Motion a v rámci zařízení přebírají automatizaci včetně řízení pohybů na servoosách. Podle druhu může být k jedné elektronické královské hřídeli napojeno až 32 os pro řešení jednoduchých úloh CNC.
Standardní funkce, např. "letmá pila", "archová příčná řezačka" nebo "funkce křivkového kotouče" jsou již zahrnuty v podobě funkčních bloků. K dispozici jsou i funkce stroje jako "balení do sáčků z rukávové fólie". Při použití dočasných funkcí jako dálková údržba, automatická parametrizace vyměňovaných systémových komponent a sdílení všech I/O získáte výkonná řešení s vysokou využitelností.

Nová generace systémů Pilz pro řízení pohybů PMCprimo C2 nabízí díky zvýšenému výkonu vyšší počty taktů a tím i lepší kvalitu výroby.
Nová generace systémů Pilz pro řízení pohonů PMCprimo C2 nabízí díky zvýšenému výkonu vyšší počty taktů a tím i lepší kvalitu výroby.

Nová generace systémů Pilz pro řízení pohonů PMCprimo C2 nabízí díky zvýšenému výkonu vyšší počty taktů a tím i lepší kvalitu výroby.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz