Fiera di Hannover 2024

Data: 22 apr 2024 - 26 apr 2024

Safety and Security in Transformation

La Digital Transformation richiede un riesame della sicurezza di macchine e impianti. Il tema della “security” diventa quindi sempre più un fattore critico per il successo. Come affrontare con sicurezza le sfide della Digital Transformation? Pilz ti accompagna in ogni fase di questo processo e ad Hannover presenta tecnologie e soluzioni in grado di rendere safe & secure le tue macchine e i tuoi impianti.

  • Industrial Security:

Prodotti e servizi per accessi sicuri e dati protetti

  • Safety:

Varietà di soluzioni di bloccaggio di sicurezza per i tuoi ripari mobili

  • Connectivity con il sistema:

IO-Link Safety: la comunicazione diretta fino al campo

Safety over EtherCAT: trasmissione dati sicura e architettura flessibile, la combo perfetta

  • Automazione:

soluzioni flessibili di sicurezza e automazione per applicazioni con livelli di complessità diversi

Fiera di Hannover

Sede dell’evento:
Polo fieristico Hannover
Pad. 9, stand D17
 

Fissa direttamente un appuntamento con gli esperti Pilz!

Fissa un appuntamento

Biglietto di ingresso gratuito

La Norvegia è il paese partner dell’edizione 2024 della fiera di Hannover

Automazione totale per una Norvegia “green”

Il paese partner 2024, la Norvegia, copre quasi la metà del consumo totale di energia finale con energia idroelettrica. L’obiettivo è accelerare la trasformazione di questa elettrificazione e, conseguentemente, anche la decarbonizzazione dell’industria. Pilz crea nel mondo sicurezza e, quindi, sostenibilità per le persone, le macchine e l’ambiente e sta accompagnando il paese scandinavo in questo cambiamento: dal 1996, attraverso Pilz Scandinavia, opera in loco con prodotti e soluzioni per l’automazione e la sicurezza nel settore della produzione sostenibile di energia.

Globo su sfondo verde con prato

Gli highlight Pilz:

Motivo digitale per safety e security

Industrial Security – Non c’è safety senza security!

Il tema dell’Industrial Security diventerà un obbligo a cui ottemperare al più tardi dal 2027, con il nuovo Regolamento macchine. Nell’universo connesso in rete dell’automazione, safety e security sono un tutt’uno in cui l’una non può fare a meno dell’altra.

Oggi ci troviamo esattamente a metà strada di questo processo di trasformazione.

Pilz è pronta a supportarti in questo cambiamento, con una consulenza ad hoc, corsi di formazione, servizi e prodotti appositamente concepiti allo scopo:

  • Con il nostro corso “CESA – Certified Expert for Security in Automation” potrai migliorare e approfondire le tue competenze di Industrial Security. Il corso permette di conseguire una conoscenza e una competenza complete su requisiti di tipo normativo, fondamenti dell’analisi del rischio e misure di carattere tecnico e organizzativo inerenti alla security in ambito industriale.
  • Con il nuovo Industrial Security Consulting Service, gli esperti Pilz analizzano e valutano le tue macchine e i tuoi impianti basandosi su un approccio olistico che individua i rischi di security e creano concept per migliorare la security fisica a livello di macchina.
  • Il firewall SecurityBridge offre una protezione completa da accesso non autorizzato per le reti di automazione industriali. Il firewall supervisiona il traffico dei dati tra PC e sistema di controllo e notifica modifiche non ammesse al progetto di controllo.
  • Con “Identification and Access Management” (IAM)”, Pilz ti offre safety e security in un unico sistema: dall’autenticazione utente, passando per la scelta della modalità operativa o la sicurezza di dati e reti, fino alla gestione degli accessi.
  • Novità: la possibilità di implementare, per la security, l’elemento di comando PIT oe ETH con porta Ethernet attivabile. Solo il personale autorizzato ha la possibilità, temporanea, di attivare questa interfaccia, ad es. per nuove configurazioni.

Lavorare in sicurezza e con la massima produttività - Con i nuovi bloccaggi di sicurezza

Per la sicurezza dei dispositivi di protezione mobili, Pilz propone una gamma vasta e variegata di dispositivi di bloccaggio sicuro. Non importa se si tratti di bloccaggio del processo o di sicurezza per la protezione delle persone, di un riparo accessibile o di una piccola copertura: gli interruttori di sicurezza con bloccaggio di Pilz possono essere implementati in ogni applicazione, perché flessibili e convenienti. Due nuovi sensori offrono ora una serie ancora maggiore di possibilità:

  • Il nuovo PSENmlock mini è la soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è una criticità, come ad esempio nel caso di sportelli o calotte.
  • La nuova generazione PSENslock 2 di recentissima progettazione e design innovativo, è implementabile in modo ottimale anche laddove sono richiesti requisiti di robustezza e resistenza importanti.
Un uomo che aziona una macchina

Connectivity con il sistema

La tecnologia di comunicazione IO-Link Safety spalanca nuove possibilità nell’ambito dell’integrazione dei sensori. La comunicazione punto a punto favorisce un’integrazione rapida, semplice e sicura dei sensori di sicurezza fino nel campo e offre inoltre la possibilità di ottimizzare le aree di auto-diagnostica e analisi dei dati.

In occasione della fiera di Hannover, Pilz presenta la soluzione IO-Link Safety, composta da master e sensori, con installazione su un impianto di automazione concatenato con robotica integrata. Potrai vedere da vicino la messa in sicurezza dell’accesso con barriere fotoelettriche di sicurezza e la protezione dei ripari con unità operatore e bloccaggio di sicurezza, il tutto integrato tramite IO-Link Safety.

Uomo rilassato in un capannone

Anche per il protocollo Safety over EtherCAT (FSoE) Pilz si affida a una soluzione di automazione. Il sistema di sicurezza compatto PNOZmulti 2 viene implementato come FSoE MainInstance (master). Con il modulo di comunicazione EtherCAT FSoE in combinazione con il dispositivo base PNOZ m B1 sono possibili fino a 4 collegamenti MainInstance-MainInstance e fino a 60 MainInstance-Subinstance (master-slave). Nell’applicativo software PNOZmulti Configurator ha luogo la configurazione fieldbus tramite file ESI.

Inoltre, la connessione rilevante ai fini della sicurezza con il sensore radar sicuro PSENradar e la tecnica di azionamento sicura PMC sono di semplice realizzazione.

 

All-in-one: sicurezza e automazione per la tua applicazione su misura

In occasione della fiera di Hannover, Pilz offre ai visitatori tutte le informazioni su soluzioni di automazione con approccio pratico che insieme alla consolidata safety Pilz diventano un’unica soluzione completa di tutto. I pacchetti sono stati sviluppati in modo diverso in base alla complessità delle applicazioni, ad esempio per controllare un nastro trasportatore o un braccio manipolatore dotato di molteplici assi sincroni, offrendo in questo modo maggiore flessibilità, interrelazione ed efficienza.

Con le soluzioni flessibili di sicurezza e automazione si spalancano numerose possibilità per tipi di macchina e applicazioni differenti. Parlane con gli esperti Pilz e discuti con loro della tua applicazione in concreto.

Un uomo con casco antinfortunistico e camice in un capannone industriale

Fissa un appuntamento per la tua consulenza personalizzata in fiera

Dati personali


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it