PNOZmulti 2 küçük kontrolör - Genişletme modülleri

Modüler genişletme: basit, esnek, maliyet açısından optimize

PNOZmulti 2 küçük kontrolörler - Genişletme modülleri

Uygulamanız için uygun baz üniteyi seçtiniz mi? Gereksinime bağlı olarak, PNOZmulti 2 temel ünitesine çeşitli genişletme modülleri yerleştirilebilir: Örneğin: I/O modülleri, hareket izleme modülleri ve bağlantı modülleri.

Her uygulama için modüler ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca uygulamanızda ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonellik için ödeme yaparsınız.

Yalnızca birkaç tıklamayla donanım konfigürasyonunu PNOZmulti Configurator yazılım aracında hazırlayabilirsiniz. Yazılım, konumlandırmada size yardımcı olur.

PNOZmulti 2 küçük kontrolörleri - Yeni giriş modülü

Butonları ve diğer dijital sensörleri izlemek için standart uygulamalara yönelik PNOZ m ES 16DI giriş modülünü kullanabilirsiniz. Butonların ve diğer dijital sensörlerin bağlantısı için Sürüm 11.3'ten itibaren PNOZmulti Configurator yazılım aracında konfigüre edilebilir, 16 dijital giriş bulunur. PNOZ m B1 temel ünitesine maksimum 6 modül bağlanarak toplamda 96 dijital giriş oluşturulur. Standart çıkışlar PNOZ m ES 14DO çıkış modülü ile izlenebilir.

Bu, makinenizi otomatik hale getirirken maliyet tasarrufu sağlar. Entegre PVIS arıza teşhisi çözümünü kullanarak arıza sürelerini azaltabilirsiniz. Bir arıza olduğunda, konumla ilgili hassas bilgilerin bulunduğu düz metin mesajları, açıkça tanımlanmış sorumluluklar ve entegre ilk arıza ekranı gibi özellikler üretimin hızlı şekilde tekrar başlatılmasını sağlar.

PNOZmulti 2 küçük kontrolörleri - Yeni giriş modülü

Emniyetli hareket izleme PNOZ m EF 1MM2DO ile

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörlere yönelik emniyetli hareket izleme modülleri, sürücülerinizin emniyetli şekilde izlenmesini sağlar. PNOZ m EF 1MM2DO modülünde iki emniyetli yarı iletken çıkış ile ayrıca bir kademeli giriş ve çıkış bulunur. Genişletme modülü, PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 temel ünitesiyle birlikte bir ekseni izler.
Emniyetli hareket izleme modülünü Sürüm 10.13'ten itibaren PNOZmulti Configurator yazılım aracında konfigüre edebilirsiniz. Emniyetli dijital çıkışların doğrudan kontrolü amacıyla her modül için bir bağımsız modül programı (mIQ) oluşturursunuz.

  • Çıkışlar tarafından kapatılan hareket olaylarına 12 ms'nin altında hızlı tepki süresi.
  • Belirlenen sınır değerleri aşılırsa bu rapor edilir ve bir arıza durumunda ve algılama bölgeleri/korumalı alanlar ihlal edildiyse PNOZmulti 2 emniyetli ve güvenilir bir tepki tetikler.
  • Tüm sistem DURDURMA durumuna geçerse gecikmeli bir kapatma yapılandırılabilir.
  • Kapatma, entegre kademeli giriş ve çıkış üzerinden diğer modüllere bağlanabilir. Bir modül kapatılırsa kademelendirme ile bağlı modüller de kapatılır.
  • Yaygın olarak kullanılan tüm artımlı kodlayıcılar, özellikle yüksek kararlılık özelliği olan endüstri uyumlu Mini I/O arayüzü üzerinden sürücüye özel bağlantı kablosu kullanılarak bağlanabilir.

PNOZmulti 2 genişletme modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile giriş ve çıkışlar serbest şekilde konfigüre edilebilir olduğu için kısa pazara erişim süresi
  • Basit ve ekonomik modüler genişletme - uygulamaya ve gerekli giriş ve çıkış sayısına göre hassas şekilde ölçeklenebilir.
  • Seçilen genişletme modülünde doğrudan merkezi olmayan işlemeyle kullanılabilen, bağımsız modül programı (mIQ) sayesinde daha hızlı reaksiyon süreleri ve kısa döngü süreleri
  • Bağlı baz üniteler sayesinde büyük uygulamalar mümkündür
  • Emniyetli sensör teknolojisi ile sahada merkezi olmayan genişletme
PNOZmulti 2 genişletme modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

Ürün serimiz: PNOZmulti 2 genişletme modülleri

PNOZmulti 2 - Emniyet I/O modülleri

Giriş modülleri, röle ve yarı iletken çıkış modülleri, hareket izleme modülleri ve bağlantı modülleri gibi çeşitli modüller mevcuttur.

PNOZmulti 2 - Standart I/O modülleri

Emniyetle ilişkili olmayan standart uygulamalar için giriş ve çıkış modülleri
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334