La firma RGS-Bahnsicherheitstechnik GmbH vela por la seguridad de los pasos a nivel mediante señales luminosas intermitentes, accionamientos de barreras y controles de pasos a nivel.
La instalación de seguridad de pasos a nivel RGS – LC es un económico control de pasos a nivel desarrollado especialmente para la reforma de pasos a nivel poco transitados y sin sistemas de protección actualmente.
La instalación se caracteriza sobre todo por luces de destello visibles desde todos los puntos y una señal de advertencia acústica de gran alcance. La empresa ha utilizado una técnica moderna para conseguir una instalación de luces intermitentes de diseño modular que permite reducir los costes de adaptaciones a las distintas situaciones de tráfico.
El concepto de seguridad se ha realizado con el sistema de seguridad multifuncional PNOZmulti. El diseño modular confiere mucha flexibilidad al sistema de seguridad. La particularidad es que las funciones de seguridad no se realizan mediante el cableado, sino que se configuran cómodamente mediante el PNOZmulti Configurator instalado en el PC.
Contención de costes gracias a la reproducción flexible y sencilla de la lógica de relés, usual hasta la fecha, mediante una solución electrónica en forma de un solo sistema de seguridad.
Una información de diagnóstico clara en caso de fallo agiliza la solución del mismo y reduce los tiempos de parada, un aspecto crucial en el tráfico ferroviario. Por esta razón, el sistema de seguridad se suministra también con el dispositivo de mando y diagnóstico "PMImicro diag".
La instalación de luces intermitentes lleva un sistema de alimentación ininterrumpida para mejorar la disponibilidad y garantizar la alimentación si falla la corriente. La instalación dispone además de supervisión dinámica permanente. Si el PNOZmulti detecta un fallo del sistema, envía un mensaje a través del sistema de aviso de averías. Si se acerca un tren y la instalación de luces intermitentes no funciona correctamente, el sistema de seguridad ferroviaria detiene el tren.
La instalación puede completarse con barreras con posición supervisada por PSENmag.