|
|
Sistema di automazione PSS 4000
|
| |
|
|
Con PSS 4000 è possibile disporre di diverse classi hardware. Il collegamento e la comunicazione avvengono tramite il sistema Ethernet real-time SafetyNET p.
|
|
PSSuniversal PLC...
... i "jolly" del sistema di automazione PSS 4000. I sistemi di sicurezza programmabili (PLC) in futuro potranno essere programmati per funzioni standard e di sicurezza nei principali linguaggi aderenti allo standard EN/IEC 61131-3. Attualmente è possibile programmare nel linguaggio PAS IL (Instruction List). In futuro sarà inoltre disponibile un editor grafico.
|
|
I sistemi PSSuniversal multi ...
… possono essere utilizzati come sistemi stand-alone o in combinazione con PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O e componenti di rete, e sono adatti ad applicazioni in macchine o piccoli impianti. La configurazione e la programmazione vengono eseguite mediante l'editor grafico di programmi PASmulti.
|
|
Moduli I/O...
... per la sicurezza funzionale e funzioni standard. E' possibile montare in serie fino a 64 moduli I/O a scelta.
|
|
Componenti di rete PSSnet per SafetyNET p
Grazie ai componenti strutturali Ethernet PSSnet è possibile adattare la topologia di rete al layout dell'impianto in modo molto flessibile. Grazie a questi componenti è possibile realizzare topologie a stella, ad albero e ad anello. Grazie all'impiego di diversi mezzi, come ad es. la fibra ottica, è possibile espandere i limiti della rete senza problemi.
|
|
Encoder rotativo PSENenco
L'encoder rotativo PSENenco viene utilizzato, nella piattaforma di controllo PSS 4000, per determinare posizione e velocità sicure. Si tratta di un encoder assoluto costruito secondo i principi di ridondanza e diversità.
|
|
|

|