Semplice, rapido e intuitivo
 
Panoramica    Caratteristiche    Modello licenza    Downloads   



Editor di programmi PASmulti - semplicissimo

Creare programmi in modo semplice, rapido e intuitivo : grazie all'editor di programmi PASmulti e al sistema di automazione PSS4000 è ancora più semplice.

Cablaggio tramite mouse: grazie alla funzione "drag and drop" è possibile configurare liberamente ingressi e uscite e collegarli mediante elementi logici. Simboli e caratteri chiari semplificano quest'operazione.

Due mondi diversi, un'unica modalità di gestione: sia che si programmi tramite "mondo IEC" o che si configuri con PASmulti, la gestione dei programmi è identica e quindi molto semplice. E' possibile trasferire in modo semplice blocchi definiti mediante editor PAS IL secondo EN/IEC 61131-3 e collegarli ad es. con blocchi predefiniti. ...per funzioni di sicurezza e di automazione standard!

Modularità e semplicità: grazie al sistema modulare è possibile scomporre macchine e impianti in piccole unità meccatroniche e quindi ottenere - anche con gli strumenti software - un'elevata riutilizzabilità e standardizzazione. 

I sistemi programmabili PSSuniversal PLC e PSSuniversal possono essere configurati mediante editor grafico PASmulti.

 

editor PAS STL e PAS IL – secondo EN/IEC 61131-3

I sistemi di sicurezza PSSuniversal PLC possono essere programmati come sistemi di sicurezza nei linguaggi conformi a EN/IEC 61131-3 per funzioni standard e di sicurezza. Attualmente è possibile programmare secondo i linguaggi PAS STL (libreria standard) e PAS IL (lista istruzioni) – in futuro verranno realizzati ulteriori editor conformi ad EN/IEC 61131-3.  

 

 

Blocchi - Riutilizzabilità e standardizzazione

E' disponibile un'ampia libreria di blocchi per funzioni standard e di sicurezza che garantiscono un'elevata riutilizzabilità. E' anche possibile realizzare blocchi personalizzati che possono poi essere riutilizzati.

Grazie alla combinazione di blocchi è anche possibile definire funzioni più complesse. La combinazione di questi blocchi in un unico blocco garantisce una gestione ottimale e semplice.

  • I progetti vengono suddivisi e strutturati in modo funzionale
  • I blocchi possono essere riutilizzati più volte a seconda delle esigenze
  • Eventuali modifiche del blocco vengono documentate e gestite a livello centrale

E' così possibile ridurre tempi e costi correlati alle fasi di progettazione, implementazione, installazione e manutenzione.

 

Nel tool sono disponibili diversi blocchi software per funzioni di sicurezza:  

  • funzioni generali (ad es. arresto di emergenza, ripari mobili, pulsanti di enable, ...)
  • elaborazione analogica (ad es. controllo valori limite)
  • funzioni presse (ad es. camme elettroniche, posizione angolare, ...)
  • rilevamento posizione (ad es. encoder assoluto, encoder incrementale, ... )
  • gestione bruciatori

I moduli standard per il software sono indicati nella Application Note.

 


Pilz nel mondo
Selezionare il Paese

Pilz nel mondo
Quicklinks
Webcode
Inserite qui il codice web di 4 cifre:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6518