Conceito de diagnóstico PVIS
 
Resumo    Vantagens    Soluções   


PVIS no PMImicro diag

Interface de diagnóstico PMImicro diag

Diagnóstico para comandos Pilz
Com conceito de indicação visível, no PMImicro diag são indicadas todas as mensagens de diagnóstico.
PMImicro diag é próprio para a conexão direta de um PNOZmulti ou um PSS/SafetyBUS p CPU. A configuração é feita totalmente no PNOZmulti Configurator ou no PSS WIN-PRO.

 
Diagnóstico simples

Para indicar o diagnóstico PVIS com PMImicro diag, salve ou crie as mensagens de diagnóstico diretamente ao criar o programa para o PNOZmulti ou PSS.
Para o PNOZmulti, por ex., salve as mensagens previamente definidas no idioma desejado, através de um clique na configuração do bloco do sensor. Todas as mensagens são armazenadas como parte da aplicação PNOZmulti e transmitidas para o PMImicro diag após conclusão da aplicação. Naturalmente também com o PNOZmulti Configurator.

Informe-se detalhadamente sobre as interface de diagnóstico PMImicro diag!

 

Ferramentas PVIS OPC para PMIvisu e clientes PC

Com as ferramentas PVIS OPC, o PVIS está disponível como interfaces de software padrão e, deste modo, pode ser integrado em quase todos os ambientes.
 

Ferramentas PVIS OPC para PMIvisu

O servidor PVIS OPC e o PVIS Active X Control
As ferramentas PVIS OPC compõem-se do servidor PVIS OPC, PVIS Active X Control e PVIS OPC Configurator. A partir de padrões OPC, o servidor OPC fornece todos os dados do comando conectado. O servidor PVIS OPC contém os textos de diagnóstico requeridos através da ferramenta PVIS OPC Configurator.
A indicação das mensagens é feita em uma janela preparada na forma do PVIS ActiveX Control e pode ser incluída diretamente e sem qualquer programação em vários software de visualização, entre outros Pilz PMI-PRO, WinCC, Ifix ou ainda indicada no Internetexplorer.

Visualização de vários comando
Comas ferramentas PVIS OPC é possível visualizar vários comandos ao mesmo tempo – também PSS e PNOZmulti juntos.
A indicação das mensagens pode ser feita com várias interfaces de diagnóstico. Assim, vários PVIS ActiveX Controls podem acessar o servidor PVIS OPC. As interfaces de diagnóstico podem ser equipamentos da família PMIvisu ou PC usuais e computadores industriais.

Acesso aos dados de processo
Além disso, o servidor PVIS OPC também permite o acesso aos dados de processo no PSS. O acesso é feito por meio de um OPC Client comum (por ex. PMI-PRO, WinCC, ...). Naturalmente para leitura e escrita.

Inclusão fácil - alta flexibilidade
Com as ferramentas PVIS OPC estão disponíveis todas as funções PVIS, mensagens pré-definidas e acesso aos dados de processo para uma inclusão fácil na família de equipamentos PMIvisu.
Além disso, elas permitem uma integração simples em uma visualização de cliente e, deste modo, acentuam a flexibilidade do conceito.


Pilz mundialmente
Favor selecionar Seu local

Pilz mundialmente
Links Rápidos
Código Web
Insira aqui seu código web de 4 dígitos:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
5073