造纸行业的机械安全
Webcode 7352
造纸行业的机械安全。

“Pilz提供的服务真是没的说。 所有修正和软件更新都能快速及时的完成,Pilz 的技术工程师团队亦为我们提供了杰出的技术支持。”

     - Ian Clews, 后勤经理 SCA(Shenstone)

您的机械安全要求

无论您是造纸,还是将纸浆转化为家用的纸巾,在操作机器时都会遭遇很多危险。引纸,高转速以及超大的机器尺寸都可能带来风险,危及机器安全。为了在全球业务竞争中立于不败之地,你必须首先确保机器安全,之后才谈得上高利用率和高生产率。我们可以助您成功。

我们在机械安全方面的经验

通过我们的机械安全循环,我们帮助制造商达成了造纸机械的安全目标。

  • 对于存在机器危险的情形,如断纸或再引纸时,需要采取特别的安全防护系统: 控制行进速度,固定保护装置,“保持运行”,还是“预设启动报警”? 我们将根据我们的风险分析及安全概念,为您设计合适的解决方案。
  • 通过解读和应用贵行业的相关标准(如 EN 1010 和 EN 1034),我们可确保您的机器符合相关的法规要求,确保高效地运转。

我们的服务...


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7352