安全検証
Webcode 7772
機械安全の第5のステップ:安全検証

"ピルツは設備全体の安全保護ソリューションの設計、取り付け、検証で重要な役割を果たしてくれました。 チームが主要な関係者全員と変更について連絡を密にし、また、高い水準で作業を実施したため、プロジェクトが成功したのです。”
       -Leon Burns, プロジェクトマネージャー, Stiefel Laboratories (Ire) Ltd

機械安全の第5のステップ:安全検証

指定された機械の安全対策が正しく実装されていますか?お客様の機械の安全関連の制御システムは、お客様の指定された安全要件の仕様通りに設計、実装されていますか?ISO 13849、IEC 62061、IEC 61508などの国際規格は、設計機能から独立した安全システムの検証を義務付けています。お客様の機械が安全であることを証明するために、検証は必須です。

ピルツ - お客様の安全検証および機械安全のパートナー


Click here to start the video! Click here to start the video!

当社の専門知識を有する有能なスタッフは、客観的で計画的な検証手順を実行できます。お客様の設備の評価、実装のことなら、実際的な経験の豊富な当社を信頼してご利用いただけます。安全のエキスパートとしての能力により、当社は該当する規制、規格に従ってお客様の機械の安全要件の検査、検証を実施できます。

ピルツの安全検証に含まれるサービス

  • お客様の機械の安全要件の仕様確認
  • OSHA、BetrSichV、機械指令2006/42/ECなどの規制に対する適合性の判定
  • 安全システムの機能テストおよび故障シミュレーションの実施
  • センサ/アクチュエータおよび配線のテスト
  • 測定(保護アース、騒音レベルなど)の実施
  • 詳細な結果を含むテストレポート発行

安全検証の機械安全に対するメリット

  • 独立した安全検証を要求する規格への適合性を証明
  • 認証プロセスにおいてプロフェッショナルな方策を選択
  • 検証、認証の関連するあらゆる側面を考慮
  • ピルツに委任
  • 安全のプロフェッショナルである当社の信頼性

詳細情報

安全検証並びにその他の関連情報は、サービスカタログをご覧いただくか、または当社に直接お問い合せ下さい。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7772