安全設計
Webcode 7770
機械安全の第3のステップ:安全設計

"当社にとってピルツは機械安全分野における完璧なサービスプロバイダーです。 – 明らかに経験、専門知識が豊富で、効率よく作業していただきました。”
      - Mike Niederstadt, プロジェクトマネージャ, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

お客様の機械安全の第3のステップ:安全設計

安全設計の目的は、必要な安全対策を綿密に計画し、適切な技術を選択することによって、危険個所を削減あるいは除去することです。また、その後の追加費用の発生を避け、機械のアベイラビリティを向上し、ダウンタイムを最小化するためには、具体的に実装する前に綿密な安全設計を組み込むことが必要です。これは、機械を新規に製造する場合も、改良、変更する場合も同じです。

ピルツ - お客様の安全設計および機械安全のパートナー


Click here to start the video! Click here to start the video!

国際企業のグローバルソリューションサプライヤとして、当社は、関連する要件や規格に適合する世界中で有効な安全設計書を作成できます。当社の計画的な方策によって、時間や費用を節約できるだけでなく、機械指令を含む規制に適合する安全な機械の提供も可能です。

ピルツの安全設計サービスには以下が含まれます。

  • 安全要件の指定
  • 特定されたリスクに対する安全対策の詳細な割り当て
  • 機械安全システムの機械、電気、電子、ソフトウェア部品の設計
  • 部品を選択し、PLとSILを決定
  • 計算ツールPAScalを使用して、EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061に基づいて達成するパフォーマンスレベルを算出

安全設計の機械安全に対するメリット

  • 当社のお客様に合わせた詳細なコンセプトの実装
  • IEC 61508に適合した計画的なプロセスで結果を最適化
  • 機械指令や国際規格を含む関連する規制に適合
  • 当社の安全スペシャリストでお客様のリソースをさらに充実

詳細情報

安全設計並びにその他の関連情報は、サービスカタログをご覧いただくか、または当社に直接お問い合せください。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7770