リスクアセスメント
Webcode 7765
機械安全の第1のステップ:リスクアセスメント

"ピルツの行うリスクアセスメントは、安全な設備構造と十分なリスク低減対策を決定するための最良の根拠になります。ピルツはさらに、機械の安全工学に関する知識を持つことのメリットを教えてくれました。当社は、内部でリスクアセスメントを実施することも考えましたが、ピルツと契約することで、根本的に異なるアプローチと視点が得られて勉強になりました。”
      - Karlfried Pfeifenbring, HSEQセクター責任者, BARDグループ


機械安全の第1のステップ:リスクアセスメント

リスクアセスメントは機械安全の鍵です。リスクアセスメントによって、効率よく経済的なリスク低減レベルを決める下準備をします。作業者や保守担当者の実行する多くの作業は高いリスクを伴います。

1つか2つの要素が加われば、事故の原因になることがよくあります。機械を製造、更新、連結する場合、的確なリスクアセスメントが機械の安全設計や必要な安全対策決定に最も重要な根拠となります。

ピルツ - お客様のリスクアセスメントおよび機械安全のパートナー


Click here to start the video! Click here to start the video!

当社は責任を持ってお客様と協力して、該当する国内外の規格および指令に従って、お客様の機械の技術的な検査を実施します。リスクアセスメントの目的は、既存の危険の特定・評価とリスク低減対策の定義です。

ピルツのリスクアセスメントに含まれるサービス

  • 該当する規格および規制の特定
  • 機械の制限値の定義
  • 機械のライフサイクルの各段階におけるリスクの特定
  • リスクの見積りと評価
  • リスク低減アプローチの提案

リスクアセスメントの機械安全に対するメリット

  • 当社のリスクアセスメントで御社の機械安全の根拠を確立
  • 機械指令などの規制への適合性を保証
  • 早期のリスク特定によって新規または改良機械に安全を組み込み
  • DIN EN ISO / IEC 17020:2004に従ってドイツの認証機関(DAkkS)より認定された当社の独立検査機関の技術力と客観性を活用

詳細情報

詳しい情報は、リスクアセスメント、その他のピルツの危険評価(PHR)関連のテーマをご覧ください。PHRによって、リスクの見積りと評価の精度が上がります。直接当社にお問い合せいただくことも可能です。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7765