Windenergie
Windturbines veilig en efficiënt automatiseren
 
Overzicht    Downloads   


Pilz heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van veilige automatiseringsoplossingen voor de windenergiebranche en windturbines.

                 
Als automatiseringsexpert bieden wij u oplossingen voor de bewaking van alle relevante veiligheidsfuncties van windturbines. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van de industriële automatisering begrijpen wij wat de eisen zijn van een windkrachtcentrale. Speciaal op de branche afgestemde oplossingen voor veel windturbinefabrikanten over de hele wereld spreken voor Pilz.

De veilige automatisering wordt gekenmerkt door een omvangrijk normenstelsel. Ook op het gebied van de windenergie bestaan er normen en voorschriften die veiligheidsmaatregelen bij de automatisering van een windturbine voorschrijven.
Hiertoe behoren onder meer de norm IEC 61400 alsmede de Machinerichtlijn in Europa.

Veiligheid van mens en machine garanderen met oplossingen


Hier klicken, um Video zu starten! Hier klicken, um Video zu starten!
                  
De bescherming van mens en machine is ook bij een windkrachtcentrale absoluut noodzakelijk. Pilz biedt bijvoorbeeld oplossingen voor een veilige toerentalbewaking van de rotor- en generatoras. Ter bescherming van de windkrachtcentrale kunnen waarden als de olie- en generatortemperatuur maar ook elektrische grootheden worden bewaakt. Met onze oplossingen worden het volgen van de windrichting en het verstellen van de pitch veilig bewaakt.

Advies omtrent de veiligheid van windturbines

Onze uitgebreide kennis van normen en onze jarenlange ervaring op het gebied van advisering garanderen onze klanten in de windenergiebranche een complete dienstverlening op het gebied van veiligheid: van de risicobeoordeling en de validering van veiligheidsoplossingen of de ontwikkeling van een veiligheidsconcept voor windkrachtcentrales tot aan de CE-markering.

Uw voordelen voor windturbines:

  • Betrouwbare componenten en oplossingen, die in de windenergie reeds hun waarde hebben bewezen 
  • Snelle afstandsdiagnose
  • Eenvoudige integratie: Pilz veiligheidssystemen beschikken over communicatiepoorten voor alle gangbare industriële communicatienetwerken inclusief Ethernet en Fibre Optics
  • Robuuste productvarianten voor veeleisende omgevingsomstandigheden op on- en offshore gebied
  • Onze gecertificeerde oplossingen voor windturbines (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) kunnen wereldwijd worden toegepast
  • Het veiligheidssysteem voor windturbines voldoet aan internationale voorschriften (Machinerichtlijn (2006/42/EG), IEC 61400 en de Richtlijn van de Germanischer Lloyd)
  • Compleet pakket aan dienstverlening op het gebied van veiligheid voor windturbines

Onze oplossing voor uw windturbines:


Hier online kopen
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
Contact

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Tel.: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeI Twitter 24I Facebook 24

 

 © Pilz GmbH & Co. KG 
1075