Referenties en branche-oplossingen: speciale persinstallatie met draaiplaat, Beutler Nova AG


Beutler Nova AG - Gettnau, Zwitserland: speciale persinstallatie met draaiplaat

Beutler Nova AG - Gettnau, Zwitserland: speciale persinstallatie met draaiplaat

Beutler Nova vervaardigt persen met een perskracht van 25-250 ton. Bij de speciale installatie met draaiplaat werden aan de veiligheidstechniek hoge eisen gesteld. De eindgebruiker kan een plaat met een diameter van maximaal een meter op een houder leggen. Met een pneumatisch ventiel wordt deze gespannen. Op de besturing kan een zogeheten graduering worden ingevoerd. Met de tweehandenbediening wordt de pers gestart, na elke slag draait de plaat een segment van de graduering. De machine stopt wanneer de plaat een volledige omwenteling heeft gemaakt. De gevaren van de installatie liggen in de open gereedschapsruimte en de open, draaiende plaat. De gevaarlijke zones zijn beveiligd met een omheining, schakelmat en drie lichtschermen, die afhankelijk van de grootte van de plaat worden omgeschakeld. De machine mag alleen met een tweehandenbedieningsknop, of bij een actieve veiligheidsvoorziening met een pedaal worden gestart.

De PNOZmulti, bestaande uit twee ingangsmodulen en een meldmodule, voert de volgende functies uit: noodstop met twee knoppen, bewaking van drie hekken, bewaking van een sckakelmat, bewaking van de lichtschermen, omschakeling van de lichtschermen, tweehandenbediening, pedaalbediening, controle bedrijfsmodi en koppelingsactivering van de pers.

De deuren worden bewaakt door Pilz sensoren (PSEN). Het toerental- en stilstandsbewakingsrelais PDZ bewaakt het toerental van de plaat bij een geopende veiligheidsvoorziening of bij het betreden van de schakelmat. De omwentelsnelheid van de grootste plaat mag niet sneller zijn dan 3m/min.
Functies die tot nu toe door middel van conventionele relais- en veiligheidsrelaistechniek werden uitgevoerd, zijn ondergebracht in één elektronisch apparaat.

Voordelen voor de gebruiker
  • Minder bedradingskosten
  • Snellere diagnose en aanpassingen
  • Vereenvoudigde inbedrijfstelling
  • Flexibiliteit
  • Overtuigende prijs-prestatieverhouding


Hier online kopen
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw webcode in:
Contact

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Tel.: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeI Twitter 24I Facebook 24

 

 © Pilz GmbH & Co. KG 
5400