Hier vindt u antwoorden rondom de thema's machineveiligheid, verordening inzake bedrijfsveiligheid, richtlijnen en normen. Of profiteer van de vakkennis van onze experts en stel uw specifieke vraag aan hen.
FAQ: wetten en normen
Bent u op zoek naar antwoorden op vragen over de machineveiligheid?
FAQ-overzicht: wetten en normen
Categorie
Reset filter
- Als de noodstop van een machinelijn is geactiveerd, moet de noodstop dan op elke afzonderlijke machine worden gereset of bevestigd?
- Kunnen één- en tweekanaals noodstopschakelaars samen op één installatie worden gebruikt?
- Welke kleur moet een zonestopknop hebben?
- Wanneer is er sprake van een "bekwaam persoon"?
- Wanneer wordt een transporttraject als niet meer begaanbaar beschouwd?
- Bestaat er een norm waarin staat hoe hoog de gereduceerde snelheid van bijvoorbeeld transportbanden mag zijn, als de transportband niet is omsloten?
- Wat verandert er met de norm EN ISO 12100?
- Wat is het verschil tussen type A-, type B- en type C-normen?
- Kunnen ter vereenvoudiging van een schakeling (opgebouwd volgens cat. 4) zoveel mogelijk noodstopknoppen in serie worden geschakeld?
- Moet een bedrijfsmoduskeuzeschakelaar veilig worden geëvalueerd?
- Wat verstaat men onder een samenstel van machines?
Pilz Nederland
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Technische ondersteuning
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl
Was dit artikel nuttig?