Vanaf nu zijn er nieuwe varianten van de PDP67-modules beschikbaar. De modules met 'VA' in de typeaanduiding zijn uitgerust met roestvrijstalen aansluitingen en daardoor nog robuuster. Zo kunnen bijvoorbeeld agressieve schoonmaakmiddelen de modules niet aantasten. De speciale PDP67-modules zijn uitermate geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en chemische industrie.
Aansluitbaar op verschillende verwerkingseenheden
Met de IP67-modules biedt Pilz decentraal en direct in het veld oplossingen voor toepassingen. De modules volgens de beschermingsgraad IP67 kunnen op verschillende verwerkingseenheden, bijvoorbeeld PNOZmulti, PNOZmulti Mini en PNOZsigma, aangesloten worden.
Lagere plannings-, constructie- en installatiekosten
Door de eenvoudige installatie (slechts één kabel voor communicatie en voeding, plug & play door middel van M12-connector) verlaagt u uw plannings-, constructie- en installatiekosten!
Meer informatie:
Decentrale periferie volgens beschermingsgraad IP67