Beschikt uw installatie over een of meerdere hekken die voor productiedoeleinden vaak moeten worden geopend? Dan dient u ervoor te zorgen dat bij het openen van uw veiligheidsvoorziening alle gevaarlijke bewegingen van de machine worden stilgezet en het opnieuw starten wordt voorkomen (volgens EN 1088). Hierbij mag het niet mogelijk zijn de veiligheidsvoorziening te omzeilen of te manipuleren.
Veilige totaaloplossing voor de bescherming van personen en installaties
Pilz combineert het heksysteem PSENsgate met het configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti Mini tot een veilige totaaloplossing voor de bescherming van personen en installaties inclusief vergrendeling. Hierbij wordt de hoogste veiligheidscategorie tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en tot SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 met slechts één schakelaar per hek bereikt.
Voordelen van de combinatie van beide systemen
Het heksysteem beschikt over functies als noodstop en toetsen en kan economisch met verdere PSENsgate's in serie worden geschakeld. Naast kostenbesparingen dankzij het eenvoudige ontwerp en de inbedrijfstelling met PNOZmulti Mini maakt de diagnose van het configureerbare veiligheidsrelais snelle reactietijden op statuswijzigingen mogelijk.
Meer informatie:
Veilig heksysteem PSENsgate
Configureerbaar veiligheidsrelais PNOZmulti Mini