In de serie Sensor van de maand stellen wij u elke maand een product-highlight uit ons portfolio voor. In oktober presenteren wij de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode in een unieke, volledig gecodeerde uitvoering.
Maximale manipulatiebeveiliging ondanks het kleine formaat
De veiligheidssensor PSENcode in unieke, volledig gecodeerde uitvoering accepteert slechts één bedienpen (sleutel-slotprincipe). Hierdoor is het onmogelijk de schakelaar te manipuleren: U bereikt de hoogste graad van bescherming in een zeer compact apparaat voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 3849-1 resp. SIL 3 volgens EN/IEC 62061 en een hoge beschikbaarheidsgraad van uw installatie.
Economische oplossing
Dankzij de contactloze werking garandeert de gecodeerde veiligheidsschakelaar een lange levensduur. PSENcode kan dankzij de geïntegreerde evaluatie bovendien zonder inperkingen van de veiligheidscategorie met andere sensoren in serie worden geschakeld en spaart zo veilige ingangen van de verwerkingseenheid.
Verdere voordelen van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode:
- flexibele montage, want zowel sensor als bedienpen ondersteunen alle montage- en benaderingsrichtingen
- comfortabele diagnose door middel van tweezijdig LED-display
- compatibel met communicatiepoorten en producten van andere fabrikanten
Meer informatie:
PSENcode contactloze, gecodeerde veiligheidsschakelaars
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode bestellen
Aanbevolen artikel: PSEN cs4.2a/PSEN cs4.1
Bestelnummer*: 541201 (aansluitmethode kabel, 5m)
* De sensor is ook verkrijgbaar voor andere aansluitmethodes.