Nieuw bij het softwareplatform PAS4000

4 apr. 2012

Softwarebouwsteen Brandermanagement - goedgekeurd door TÜV Süd

De softwarebouwsteen "Brandermanagement" is nu verkrijgbaar.

Het softwareplatform PAS4000 van het automatiseringssysteem PSS 4000 bevat diverse editors zoals de grafische programma-editor PASmulti en editors volgens EN/IEC 61131-3. Verder wordt het systeem gekenmerkt door een groot aantal softwarebouwstenen waarmee een hoge herbruikbaarheid en standaardisatie mogelijk zijn.

Nieuw verkrijgbaar: softwarebouwsteen "Brandermanagement"

Met de nieuwe softwarebouwsteen "Brandermanagement" kunnen een groot aantal branders van diverse typen worden bestuurd en bewaakt. De bouwsteen kan overeenkomstig worden geconfigureerd, zodat deze de functionaliteit van een uitgebreide branderautomaat bevat. Op deze wijze kunnen toepassingen tot SIL 3 volgens EN 61508 worden gerealiseerd.

De voordelen van de nieuwe softwarebouwsteen:

  • Geschikt voor branders met of zonder ontstekingsbrander, voor geleidingsbranders en niet-geleidingsbranders
  • Poort voor de besturing en bewaking van de externe verhoudingsregeling aanwezig
  • Geïntegreerde dichtheidscontrole
  • Ingangen voor externe veiligheidskettingen (bijv. noodstop of maximale temperatuur)
  • Uitgebreide diagnose
  • Configureerbare staptijden
  • Goedgekeurd volgens alle desbetreffende Europese normen voor branderautomaten, branders, thermoprocesinstallaties en stoomketels

Deze softwarebouwsteen kunt u vanaf nu bij de technische ondersteuning aanvragen. Hij wordt binnenkort ook in de bouwsteenbibliotheek geïntegreerd.


Meer informatie:

automatiseringssysteem PSS 4000