자바스크립트가 브라우저에서 작동되지 않고 있습니다. Pilz 웹사이트의 모든 기능을 사용할 수 있도록 자바스크립트를 작동시키십시오.

유럽 내 지침 및 법규
 



"새로운 접근법"

유럽은 표준 및 법령을 별도로 유지하는 "새로운 접근법"을 따르고 있습니다. 단일 유럽 시장의 개념은 70년대부터 시작되었습니다.

저전압 지침은 공통 단일 시장의 조화를 위한 접근법을 고려하여 최초로 유럽법을 적용한 사례입니다.

필수 CE 마킹

다음 지침 중 하나 이상에 속한 제품은 필수 CE 마킹을 준수해야 합니다. 또한 이러한 제품은 적합성 선언도 함께 준수해야 합니다.

적합성 선언을 통해 제조 업체는 해당 제품과 관련된 유럽 지침의 모든 요구사항을 준수함을 보장합니다. 이를 통해 국가별 규정을 고려하지 않고 EU 범위 내에서 해당 제품을 출시 및 판매할 수 있습니다.

필츠(Pilz) 제품의 적합성 선언은 download area에서 제공합니다.

필수 CE 마킹에 대한 지침
  • ATEX (94/9/EG)
  • 승강기 (95/16/EC)
  • 건축 제품 (89/106/EEC)
  • 압력 장비 지침 (97/23/EC)
  • EMC 지침 (2004/108/EG)
  • 전자 제품 연소 가스 연료 (2009/142/EG)
  • 기계류 지침 (2006/42/EEC)
  • 의학 장비 지침 (93/42/EEC)
  • 저전압 지침 (2006/95/EG)
  • 개인 보호 장비 (89/686/EEC)
  • 장난감 안전 지침 (2009/48/EG)

 

국내법에 지침 통합

이들 지침은 유럽 지침을 국내 법에 통합시켜야 하는 회원국에게 전달됩니다. 예컨데 독일에서는 일반적으로 제품 안전 법규를 통해 유럽 지침이 시행됩니다.

 

 
EU 지침의 많은 규정은 실증이 필요합니다. 그러나 EU 회원 국가는 법적 규정을 통해 이러한 기준을 정의하고 있지 않습니다. 명확한 정의를 통해 EU 지침을 확대한 사례가 없습니다. 일반적인 문구만 법적으로 명시되어 있습니다.
safety standards 시스템이 사양을 위해 수립되는 중입니다. DIN과 같이 개별 국가 조직의 표준 뿐만 아니라 "조화된 유럽 표준"을 수립 중입니다. 이러한 표준은 모든 EU 국가의 표준 기관에 의해 인정을 받아야 합니다.

기준 정의를 위한 유럽 표준

이러한 안전 표준은 구속력이 없음에 주목해야 합니다. 어떠한 EU 국가도 이러한 표준에 법적 규적, 법규 등을 통해 구속력을 부여하지 않습니다. 표준 준수는 의무 사항이 아닙니다. 누구나 이러한 표준에 설명된 내용 이외 다른 방법으로 EU 지침의 요구사항을 충족할지 검토할 수 있습니다.

그러나 각 제조업체는 해당 제품이 지침을 준수한다는 점을 입증해야 합니다. 관련 유럽 조화 표준을 준수하고 있음을 입증할 수 있는 경우 해당 제품은 각 EU 지침의 요구사항을 충족하는 것으로 간주합니다.

말하자면, EU 지침을 충족시키는 가장 간단한 방법은 관련된 유럽 조화 표준을 준수하는 것입니다.

교육을 통한 성공

지속적으로 변경되는 법규로 인해 꾸준한 교육이 반드시 필요합니다. 필츠(Pilz)의 range of training courses를 활용하십시오.

 


온라인 쇼핑으로 이동
빠른 연결
웹코드
웹코드를 입력해주세요:
연락처

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
22F, Keumkang Penterium IT Tower Unit B, 810, Gwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-060, Korea
Tel: 031-450-0677
Fax: 031-450-0670
Service Hot-Line: 031-450-0680
Mail: info@pilzkorea.co.kr

Follow us

Pilz RSS FeedYouTube

 © Pilz GmbH & Co. KG 
0598