| DE EN FR IT NL
finés
japonés
polaco
portugués
chino
coreano
ruso
sueco
turco

Sensores y control del mismo proveedor
 

Combinación óptima con toda seguridad


Según el derecho internacional, los fabricantes de máquinas están obligados a comercializar exclusivamente maquinaria segura. Para ello debe realizarse y documentarse previamente un análisis de peligros acompañado de una valoración de riesgos. De la valoración de riesgos se desprenderá el oportuno concepto de seguridad para cada máquina o instalación.

Los diseñadores de máquinas, responsables generalmente de seleccionar los componentes de seguridad, tienen numerosos sensores entre los que elegir: los diferentes principios de los sensores abren las puertas a muchos conceptos de diseño distintos. El reto es, por tanto, conseguir conciliar la productividad con la seguridad y la facilidad de manejo. 
 

Si una máquina no es fácil de manejar, puede darse por hecho que se manipularán los dispositivos de seguridad. Si se realiza una acción fallida, que suele producirse aproximadamente cada mil acciones, se verá comprometida la seguridad del operador. En situaciones críticas como, por ejemplo, cuando el tiempo apremia, pueden producirse fácilmente accidentes. Por tanto, la tarea del diseñador es identificar las posibles causas de las manipulaciones y eliminarlas en la fase de desarrollo de las máquinas.
 

Selección de los componentes de seguridad adecuados

Para poder decidir los componentes óptimos para la supervisión segura de resguardos móviles según EN 60947-5-3, es necesario determinar qué es lo que hay que proteger y de qué forma:

  • ¿Es, por ejemplo, una puerta, cubierta o compuerta que se abre y cierra mucha veces?
  • ¿Hay que proteger también el proceso, además de las personas?
  • ¿Cómo son las condiciones ambientales locales?
  • ¿Se proyectan partes o virutas metálicas por el aire?
  • ¿Están expuestos los componentes a mucha suciedad, vibraciones fuertes, temperaturas extremas o zonas con atmósferas potencialmente explosivas?
     

Interruptores de seguridad mecánicos: la solución aparentemente más barata

Hoy por hoy, es todavía habitual ver interruptores mecánicos de puertas protectoras en aplicaciones de protección de puertas sencillas sin grandes requisitos de protección contra manipulación y neutralización. Los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech evitan la apertura involuntaria de una puerta, cubierta o compuerta mediante una mayor fuerza de extracción del accionador. Por otra parte, el hecho de que se necesiten siempre dos interruptores para desempeñar esta función aumenta considerablemente el trabajo de ingeniería.
 
Si el grado de suciedad es alto, en poco tiempo se acumulan en el sensor virutas que son muy difíciles de limpiar. Por tanto, las condiciones ambientales duras o el propio asentamiento de las puertas protectoras con el paso del tiempo reducen sobremanera la vida útil de un interruptor. En estos casos, los cerrojos de seguridad PSENbolt son un complemento idóneo de los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech: Una solución completa segura basada en interruptor de seguridad, maneta de puerta y cerrojo.
 

Los PSENbolt son especialmente adecuados para puertas protectoras difíciles de ajustar o en zonas con apertura y cierre frecuente de puertas porque el accionador avanza mecánicamente al introducirse en el cabezal de accionamiento del interruptor. De este modo se asegura que el accionador se introduzca correctamente en el interruptor de seguridad al cerrarse el dispositivo de protección y proteja mecánicamente el interruptor.

Sin embargo, el problema no desaparece: los interruptores mecánicos ofrecen poca protección contra manipulación.
 

La alternativa para puertas y compuertas giratorias y de vaivén: interruptores de bisagra seguros

Para puertas y compuertas giratorias y de vaivén se suministran como alternativa interruptores de bisagra seguros PSENhinge. La ventaja es un alto grado de disponibilidad de las instalaciones. Los PSENhinge son a prueba de manipulación porque están instalados en muy poco espacio, en un lugar oculto a la vista del dispositivo de protección: la bisagra.
 
Concebidos como unidad de montaje funcional, los PSENhinge proporcionan mucha flexibilidad de montaje, conexión y ajuste. Permiten configurar sistemas con tope a la derecha y a la izquierda para una colocación óptima de los cables, con un punto de conmutación libremente ajustable entre 0° y 270°.

Interruptores de seguridad sin contacto: máxima seguridad por poco precio

Los interruptores de seguridad sin contacto se están imponiendo en el mercado sobre todo en máquinas que se utilizan muy a menudo y que están sometidas a fuertes vibraciones. La elevada tolerancia de respuesta de estos interruptores permite instalarlos sin complicaciones en la máquina. Además, los interruptores de seguridad sin contacto son idóneos para aplicaciones que requieren grados de protección altos (IP67/IP69K).
 
Los interruptores de seguridad sin contacto se suministran con dos principios de acción diferentes: interruptores de seguridad magnéticos con protección normal contra la manipulación e interruptores de seguridad encriptados con alta protección contra la manipulación. Pilz suministra ambos tipos con la misma carcasa para facilitar más adelante una eventual reconversión.

Interruptores de seguridad magnéticos: máxima libertad para la instalación

Al elegir los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag, el diseñador opta por un sistema de costes optimizados. Los conectores y cables para todas las direcciones de montaje y aproximación y una distancia de conmutación protegida de 3 y 8/19 mm favorecen un montaje flexible y una instalación fácil y cómoda.

Los sensores con conectores acodados dirigidos en la dirección incorrecta pertenecen al pasado. La forma compacta favorece la instalación cubierta, un criterio importante a tener en cuenta ya en la fase inicial del desarrollo de las máquinas.

Sin embargo, los interruptores de seguridad magnéticos tienen también un inconveniente: no son adecuados para aplicaciones con virutas metálicas porque el polvo de metal se acumula en el imán del interruptor y lo inutilizan. En consecuencia, es preferible optar por interruptores transpondedores.
 

Encriptación para alto grado de protección contra manipulación: interruptor transpondedor con evaluación integrada

Los interruptores de seguridad encriptados son la opción idónea cuando lo que se busca es máxima seguridad y protección contra la manipulación. Los interruptores de seguridad encriptados sin contacto PSENcode representan los interruptores de seguridad encriptados más pequeños con evaluación integrada, es decir, buen diagnóstico y protección contra manipulación y neutralización integrada. La máxima protección contra manipulación se consigue mediante la transmisión de un código unívoco del accionador al interruptor (principio llave/cerradura).
 
Existen diferentes variantes de encriptación que permiten alcanzar distintos niveles de manipulación: del accionador encriptado (el interruptor PSENcode acepta todos los accionadores PSENcode) y el accionador enteramente encriptado (el interruptor PSENcode acepta solo un accionador PSENcode, que puede programarse de nuevo 8 veces) al accionador único enteramente encriptado (el interruptor PSENcode acepta un solo accionador PSENcode, no programable).
 
Un interruptor de seguridad PSENcode es apto para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN/IEC 62061 y cat. 4 según EN 954-1 La evaluación integrada en el PSENcode permite prescindir además de un dispositivo de evaluación adicional.
 

Protección del proceso mediante sistemas de protección de puertas encriptados sin contacto

Siempre que haya que abrir puertas, cubiertas o compuertas para realizar tareas de servicio o montaje, es preciso comprobar en qué medida la máquina o instalación puede pararse inmediatamente durante el proceso para que el personal de servicio pueda acceder a la zona protegida.
 
Si la falta de espacio obliga a situar los dispositivos de protección cerca de un movimiento peligroso, deberán utilizarse dispositivos de bloqueo de seguridad. En estas circunstancias se requiere no solo la supervisión segura de los dispositivos de protección, sino también el bloqueo seguro de los mismos. 
   
Solamente así se garantiza la protección segura del operador contra movimientos de inercia peligrosos. Por cuestiones de seguridad puede ser necesario además anular el bloqueo exclusivamente en función de una detección de parada segura o de un tiempo de retardo seguro.
 
La protección de la secuencia del proceso es otro de los campos de aplicación de los bloqueos seguros. Sobre todo en el sector de elaboración de la madera y de producción de automóviles y en la industria de embalajes se utilizan máquinas e instalaciones que ejecutan movimientos peligrosos con fases de marcha en inercia, enfriamiento o endurecimiento, etc. que deben protegerse. De este modo, no debe interrumpirse fuera de tiempo, voluntaria o involuntariamente, un "proceso de encolado" porque la calidad del producto se vería afectada.
 

Sistemas de protección de puertas sin contacto: supervisión de posición segura con bloqueo durante el proceso en un sistema

No obstante, los bloqueos mecánicos tienen el inconveniente de que son difíciles de ajustar y tienen una vida útil corta. En consecuencia, los nuevos conceptos de puerta protectora combinan el principio de los interruptores de seguridad sin contacto con la función de un bloqueo seguro. En este sentido, Pilz ofrece sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, un interruptor de seguridad encriptado sin contacto con un imán de retención de 500 N o 1000 N (BG GS-ET 19) en un solo sistema.
 
Con esta combinación de supervisión de posición segura y bloqueo del proceso, los PSENslock se constituyen como una alternativa segura a la tecnología mecánica actual. La máxima protección contra manipulación y un escaso desgaste garantizan una larga vida útil y la seguridad de la inversión.

Ahorro de tiempo y costes con sistemas integrados para la supervisión de puertas protectoras

El nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENsgate de Pilz apuesta también por una combinación de electrónica y mecánica. Con un solo sistema se alcanza la máxima categoría de seguridad. El sistema de protección de puertas seguro concentra en un espacio mínimo supervisión de puertas protectoras, bloqueo seguro y elementos de manejo, incluidas funciones adicionales como parada de emergencia, desbloqueo de alineación y auxiliar.
 
La detección segura de arranque del perno y rotura del cerrojo del sistema aporta seguridad suplementaria para máquinas potencialmente muy peligrosas. Estos sistemas completos se utilizan generalmente para puertas protectoras grandes, como las que utiliza el personal de servicio para acceder a la máquina o instalación.
 
PSENsgate se suministra como una combinación de dispositivos que, hasta ahora, los usuarios tenían que encargar por separado: un solo sistema listo para instalar contiene todas las funciones de seguridad y elementos de manejo que se precisan. En suma, un ahorro de tiempo y costes en la configuración de proyectos, el diseño, la documentación, la adquisición y el montaje.
 
La encriptación garantiza la máxima protección contra manipulación y neutralización. Además, pueden colgarse hasta cinco candados del cerrojo para realizar también un bloqueo de cierre.
 

Ventajas de las soluciones completas

En el equipamiento de seguridad de las máquinas no importan solo los componentes individuales, sino también la interacción entre ellos: las soluciones completas con componentes perfectamente sincronizados del área de sensores y técnica de control segura albergan un alto potencial para economizar eficazmente en la configuración de proyectos, diseño, documentación, adquisición y montaje.
 

El hecho de adquirir sensor(es) y unidad de evaluación del mismo fabricante significa disponer de interfaces sincronizados entre los componentes. Una ventaja que no debe perderse de vista: el usuario no necesita consultar innumerables hojas de datos y laboriosas pruebas para verificar que los componentes que ha elegido interactuarán perfectamente en la práctica.

Con los productos Pilz se ahorra tiempo y dinero en la implementación de todos los componentes, incluida la seguridad certificada.

Resumen y conclusión

Los componentes individuales de Pilz pueden combinarse en un paquete para cualquier requisito del ámbito de la automatización. El extenso programa de productos cubre todo el abanico de requisitos de seguridad para la supervisión óptima de puertas protectoras.
 
Con los dispositivos de evaluación adecuados y los cables confeccionados, especialmente para la conexión serie y la periferia descentralizada, el usuario ya no necesita preocuparse de los cables de conexión o del material de montaje necesario. 
 

Sin embargo, un producto solo puede ser tan bueno como los conocimientos con los que se selecciona y se utiliza en una aplicación. Por esta razón, Pilz ofrece asesoramiento personalizado y un Support completo, además de servicios. Los usuarios pueden confeccionarse la prestación elegida según sus necesidades:

Desde un dispositivo individual o un sistema de componentes sincronizados hasta el asesoramiento, la ayuda para la construcción del armario de distribución o la completa puesta en marcha de la máquina. Sencillamente una combinación óptima, y segura.
 


Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6204