danska
japani
puola
kiina
Korean
portugali
ruotsi
turkki

Ihmisen ja koneen turvallisuusstandardit

Yleiskatsaus    Edut    Soveltamisalue    Lisätietoja   

Lisätietoja



Pilzin kattavat palvelut

Kattavat palvelut

Seuraavat sivut antavat yleiskuvan tärkeimmistä Ihmisen ja koneen turvallisuusstandardeista

Tämän lisäksi kannattaa myös tutustua tämän portaalin muihin alueisiin:

Konsultointia ja suunnittelua Pilziltä
Konsultointi

Yhdessä ammattilaistenne kanssa läheisesti työskennellen, Pilz voi tarjota tuotantolaitoksille yksilöllisesti räätälöityjä turvakonsepteja,

Tarjoamme tukea aina riskin arvioinnista turvatoimenpiteiden suunnitteluun ja turvaratkaisujen täydelliseen toteuttamiseen saakka. Monivuotiseen kokemukseen perustuen Pilzin ammattilaisilla on tarvittava asiantuntemus juuri yrityksellenne sopivan ratkaisun tarjoamiseksi. [... lisää]

Koulutukset Pilziltä
Koulutukset

Pilz tarjoaa koulutusvalikoimassaan lukuisia standardeihin liittyviä seminaareja. Suosittelemme etenkin "Koneturvallisuuden uudet standardit" -seminaaria. Tässä seminaarissa käsitellään tärkeimmät standardien muutokset ja sovellusalat koskien standardeja EN 954/ISO 13849 ja IEC/EN 61508, käytännön esimerkein havainnollistettuina ja selvitetään vaikutukset mekaniikkasuunnittelun kannalta. [... Pilzin koulutusohjelmaan]

Koneturvallisuuden ammattikirjallisuus
Ammattikirjat

Kannattaa tarttua koneturvallisuuden perusteokseen! 400-sivuinen kirja on nyt saatavilla kolmantena, uudelleen muokattuna ja laajennettuna painoksena. Tämä sisältää esimerkiksi standardien ISO 13849-1 ja EN IEC 61508 lisäksi myös riskitutkimukseen liittyviä uusia näkökohtia. [... lisää]

Standardiasiakirjojen tilaus

Standardien laadinta on jatkuvaa, ja niiden sisältö muuttuu koko ajan. Siitä johtuen meidän on vaikeaa sisällyttää, luetteloida tai ylipäätään siteerata kaikkia standardeja. Web-sivustomme tiedot eivät sen vuoksi vapauta velvollisuudesta hankkia omia standardeja sekä lukea ja käyttää niitä.

Suosittelemme tällöin Internet-sivuja Beuth-Verlag.

Lisälinkkejä

Standardisointielimet ja standardointiorganisaatiot
Yksityisiä organisaatioita
Automaatioliitot
Toimialaan liittyvät liitot

Lisätietoja saa myös seuraavilta tarjoajilta:

Haluatteko rekisteröityä myös Pilz-portaalin käyttäjäksi? Ottakaa yhteyttä kohdassa Yhteydenotto!


Pilz maailmanlaajuisesti
Valitse toimipaikkasi

Pilz maailmanlaajuisesti
Linkit
Web-koodi
Kirjoita tähän nelimerkkinen webkoodi:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1305