Une norme est une réglementation universelle promulguée permettant de résoudre une situation de faits et qui a été décidée par une procédure de normalisation légalement reconnue par tous. La condition préalable pour une norme est qu'elle soit techniquement mûre et utile à l'utilisateur. Toutes les instances de la procédure de normalisation doivent être parcourues, terminées et publiées.
Le terme standard vient de l'anglais. Un standard est une réglementation ou une norme largement acceptée et utilisée. Le mot est utilisé, en général, comme synonyme de norme technique et dans les significations : standard industriel et « standards fabricants spécifiques (propriétaires) ».
ISO est un organisme international de normalisation et, par exemple, DIN (liste des normes DIN) est un organisme national. [... plus d'info]