| EN FR ES IT NL
Finnisch
Japanisch
Polnisch
Portugiesisch
Chinesisch
Koreanisch
Schwedisch
Türkisch

Normen
für die Sicherheit von Mensch und Maschine
 
Übersicht    Vorteile    Geltungsbereich    Weiterführende Informationen   



Normen gewährleisten, dass Produkte und Dienstleistungen für den vorgesehenen Zweck geeignet sind

Normen sind dokumentierte, i. d. R. freiwillige Vereinbarungen, in denen Kriterien für Produkte, Dienstleistungen und Verfahren festgelegt werden. Mit Hilfe von Normen kann gewährleistet werden, dass Produkte und Dienstleistungen für den vorgesehenen Zweck geeignet, vergleichbar und kompatibel sind.

Begriffsabgrenzung Normen - Standards

Eine Norm ist eine allseits rechtlich anerkannte und durch ein Normungsverfahren beschlossene, allgemeingültige sowie veröffentlichte Regel zur Lösung eines Sachverhaltes. Voraussetzung für eine Norm ist, dass sie technisch ausgereift ist und einen Nutzen für den Anwender hat. Sämtliche Instanzen eines Normungsverfahrens müssen durchlaufen, anschließend beschlossen und veröffentlicht werden.

Aus dem englischen Sprachgebrauch kommt der Begriff Standard. Ein Standard ist eine breit akzeptierte und angewandte Regel oder Norm. Der Begriff findet im Allgemeinen Verwendung als Synonym für eine technische Norm und den Bedeutungen Industriestandard und "herstellerspezifischer (proprietärer) Standard":

Eine internationale Normungsorganisation ist die ISO, eine nationale z. B. das DIN (Liste von DIN-Normen). [... mehr]

Normen sind sinnvoll ...

... für Interoperabilität von Produkten und Dienstleistungen

Normen werden auf Bedarf entwickelt - sei es von Seiten eines wichtigen Wirtschaftssektors oder von Seiten des Marktes. Oder es liegt ein öffentliches Interesse vor.
So ist denkbar, dass beispielsweise in der Industrie eine Norm benötigt wird, um die Interoperabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung zu gewährleisten.

... für Fairness am Markt und mehr Qualität und/oder Sicherheit

Es ist auch vorstellbar, dass der Markt Normen nutzt, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen.

Die Öffentlichkeit profitiert von Normen, die die Qualität und Sicherheit von Produkten oder Dienstleistungen verbessern.

Die wichtigsten Normen für Sicherheit an Maschinen und Anlagen

Im folgenden haben wir Ihnen - nach bestem Wissen und Gewissen - die wichtigsten Normen für die Sicherheit an Maschinen und Anlagen zusammengestellt:

 

Wer entwickelt Normen?

Die Industrie wird zur Anwendung der Normen aufgefordert, wenn diese dem Wettbewerb dienlich sind. In diesen Fällen sollen Normen zur Verbesserung der Qualität und/oder Sicherheit beitragen.

Die Behörden werden aufgefordert, Normen dann anzuwenden, wenn sie zur Umsetzung von Rechtsvorschriften beitragen. So werden europäische Normen auch mit dem Ziel entwickelt, die Einhaltung des europäischen Rechts in Bereichen wie dem Binnenmarkt zu erleichtern.


Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0641