danska
finska
japanska
polska
kinesiska
koreanska
portugisiska
turkiska

Grundläggande standarder för säkerhet för människa och maskin


Grunden för säkerhet för maskiner och anläggningar

Grundläggande standarder ger väsentliga utsagor om konception, strategi och arbetssätt - för säkerhet för maskiner och anläggningar.

EN 1050
Maskinsäkerhet - principer för riskbedömning

(Utgivningsdatum 1997-01)
Detta dokuments syfte är att beskriva ett systematiskt förfarande för riskbedömning, så att anpassade och på varandra avstämda skyddsåtgärder kan väljas. Riskbedömning är en väsentlig del av den iterativa processen med riskreducering, och som måste genomföras tills säkerhet uppnås. [... mer]

EN ISO 12100-1
Maskinsäkerhet, grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper

(Utgivningsdatum 2003-11)
del 1: Grundläggande terminologi, metodik.
del 2: Tekniska principer och specifikationer. Dokumentet fastställer tekniska principer, för att hjälpa konstruktörer att uppnå säkerhet vid konstruktion av maskiner och anläggningar. Det kan också användas för andra produkter, för vilka liknande faror föreligger. [... mer]


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0817