danska
finska
japanska
polska
portugisiska
kinesiska
koreanska
turkiska

Standarder för funktionssäkerhet


Webcode 0822


Eftersom orsaken till riskerna och därmed också de tekniska åtgärderna för att undvika sådana risker kan vara mycket olika, skiljer man mellan olika typer av säkerhet, t.ex. genom att ange orsaken till en eventuell risk.

Därför talar man till exempel om "funktionssäkerhet" när säkerheten beror på rätt funktion för ett elektriskt (E), elektroniskt (E) och programmerbart elektroniskt (PE) system (förkortat E/E/PE-system).

Följande standarder är de viktigaste inom detta område:


EN ISO 13849: Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Med omarbetningen av EN 954-1 ska förenklade, rimliga normer ha tagits fram som inte kommer i konflikt med högmatematiska modeller.
Den kommande EN ISO 13849-1 kommer, förutom elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system, även att behandla andra styrtekniker, t.ex. fluidik.
Handlingsområdet för den planerade EN ISO 13849-1 beskriver även möjligheterna att använda denna standard för programmerbara elektroniska system för säkerhetsuppgifter.
Under ämnet validering kommer det tidigare utkastet till standard prEN 954-2 från december 2003 ut som den harmoniserade standarden EN ISO 13849-2. Med validering menas en utvärderad kontroll som inbegriper analys och test av säkerhetsfunktioner och kategorier av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. ... mer]

EN/IEC 62061: Maskinsäkerhet – funktionssäkerhet för säkerhetsrelaterade elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska styrsystem

EN/IEC 62061 utgör en sektorspecifik standard under EN/IEC 61508. I denna standard beskrivs implementeringen av säkerhetsrelevanta elektriska styrsystem för maskiner. Den tittar på hela livscykeln från konceptfas till urdrifttagning. Grunden utgörs av kvantitativa och kvalitativa granskningar av säkerhetsfunktioner. Den riktar sig till konstruktörer, installatörer och användare av säkerhetstekniska system.
EN/IEC 62061 är listad som en harmoniserad standard under EU:s maskindirektiv. Vid tillämpning av denna standard gäller den så kallade presumtionen om överensstämmelse. [... mer]

EN/IEC 61508: Funktionssäkerhet för säkerhetsrelaterade elektriska/elektroniska/programmerbara elektroniska system

I IEC 61508 definieras kraven på säkerhetssystem inom anläggningssäkerhet oberoende av användningen. Detta handlar inte enbart om anpassning av nationella lagar till internationella standarder. Enheter och sensorer med mikroprocessorer används allt oftare för säkerhetsuppgifter.
I denna standard för "funktionssäkerhet" är kraven på dessa system indelade i Safety Integrity Levels (SIL 1–4). Enheter, sensorer eller styrsystem ska därför ha en SIL-indelning. [... mer]

  • Del 1: Ger en introduktion till konceptet funktionssäkerhet och ger en överblick över standarder i serien IEC 61508.
  • Del 2: Krav på säkerhetsrelaterade elektriska/elektroniska/programmerbara elektroniska system.
  • Del 3: Krav på mjukvara.
  • Del 4: Begrepp och förkortningar.
  • Del 5: Exempel för fastställande av säkerhetsintegritetsnivå.
  • Del 6: Tillämpningsriktlinjer för del 2 och del 3.
  • Del 7: Användningsanvisningar för processer och åtgärder.

EN/IEC 61511: Funktionssäkerhet – säkerhetstekniska system för processindustrin

Denna standard fastställer minimikraven för säkerhetstekniska system inom processindustrin. Den bygger på IEC 61508, men har anpassats för processindustrin. [... mer]

  • Del 1: Allmänt, begrepp, krav på system, mjukvara och hårdvara.
  • Del 2: Anvisningar för tillämpning av del 1.
  • Del 3: Anvisning för fastställande av nödvändiga säkerhetsintegritetsnivåer.

EN 954: Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Standarden beskriver säkerhetstekniska krav och anvisningar om konstruktionsprinciper för säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. För dessa delar fastställer standarden kategorier och beskriver egenskaper för deras säkerhetsfunktioner. Den inbegriper programmerbara system för alla maskiner och relaterade skyddsanordningar.
Den gäller för alla säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, oberoende av vilken energikälla som används, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk eller mekanisk, och gäller för alla maskiner inom industriella och privata områden. Där sådna finns, kan den också gälla för styrsystem med säkerhetsrelaterade delar som används för andra tekniska syften med liknande risker. [... mer]


Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822