duński
fiński
japoński
portugalski
chiński
koreański
szwedzki
turecki

Normy dot. bezpieczeństwa funkcjonalnego


Webcode 0822


Ponieważ przyczyny zagrożeń, a tym samym również techniczne środki zapobiegania im mogą być bardzo różne, rozróżnia się wiele rodzajów bezpieczeństwa, określanych np. poprzez wskazanie przyczyny możliwych zagrożeń.

Dlatego też, w przypadku gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego działania systemu elektrycznego (E), elektronicznego (E) i programowalnego systemu elektronicznego (PE) (w skrócie systemu E/E/PE), mówi się o „bezpieczeństwie funkcjonalnym”.

Wymienione poniżej normy należą do najważniejszych w odniesieniu do tego obszaru:


EN ISO 13849: Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem

Na podstawie rewizji normy EN 954-1 powinna powstać uproszczona, wymagalna norma, eliminująca konieczność zajmowania się modelami o wysokiej strukturze matematycznej.
Przyszła norma EN ISO 13849-1 będzie dotyczyć innych niż dotychczasowe - elektryczne, elektroniczne i programowalne systemy elektroniczne - systemów sterowania, np. techniki fluidowej.
Zakres zastosowania planowanej normy EN ISO 13849-1 opisuje również możliwości zastosowania tejże normy do programowalnych systemów elektronicznych, stosowanych do zadań związanych z bezpieczeństwem.
Odnośnie do „walidacji” ukazał się w grudniu 2003 r. dotychczasowy projekt normy prEN 954-2 jako normy zharmonizowanej EN ISO 13849-2. Pod pojęciem walidacji rozumie się ocenione sprawdzenie, włącznie z analizą i testowaniem funkcji bezpieczeństwa i kategorii, elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem. [... więcej]

EN/IEC 62061: Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Norma EN/IEC 62061 stanowi normę sektorową w obrębie EN/IEC 61508. Opisano w niej realizację istotnych dla bezpieczeństwa elektrycznych systemów sterowania maszynami. Obejmuje ona cały cykl żywotności od fazy koncepcji po wyłączenie z eksploatacji. Podstawę tej normy stanowią ilościowe i jakościowe obliczenia funkcji bezpieczeństwa. Norma ta kierowana jest do projektantów, wykonawców i użytkowników systemów bezpieczeństwa technicznego.
Norma EN/IEC 62061 jest, jako norma zharmonizowana, wymieniona w dyrektywie maszynowej WE, dzięki czemu w przypadku jej zastosowania zachodzi tzw. „skutek domniemania”. [... więcej]

EN/IEC 61508: Bezpieczeństwo funkcjonalne związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych

Na podstawie normy IEC 61508 definiowane są wymogi w stosunku do systemów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa urządzeń niezależnie od zastosowania. Nie chodzi przy tym wyłącznie o harmonizację prawodawstwa krajowego z normami międzynarodowymi. Chodzi natomiast w większym stopniu o stosowane coraz częściej do zadań związanych z bezpieczeństwem urządzenia i czujniki wyposażone w mikroprocesory.
W tym standardzie „bezpieczeństwa funkcjonalnego” wymogi dotyczące tych systemów podzielone są ogólnie na Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Urządzenia, czujniki i sterowniki muszą więc posiadać kwalifikację SIL [... więcej]

  • Część 1: Wprowadza koncepcję bezpieczeństwa funkcjonalnego i prezentuje przegląd norm z rzędu IEC 61508.
  • Część 2: Wymogi odnośnie do związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych
  • Część 3: Wymogi dotyczące oprogramowania
  • Część 4: Pojęcia i skróty
  • Część 5: Przykłady ustalania stopnia nienaruszalności bezpieczeństwa
  • Część 6: Dyrektywa wykonawcza do cz. 2 i 3
  • Część 7: Wskazówki wykonawcze dot. procedur i sposobów postępowania

EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

Norma ta określa wymagania minimalne odnośnie systemów bezpieczeństwa technicznego w przemyśle przetwórczym. Opiera się ona na normie IEC 61508, jednakże została dostosowana do przemysłu przetwórczego. [... więcej]

  • Część 1: Informacje ogólne, pojęcie, wymogi dot. systemów, oprogramowania i sprzętu
  • Część 2: Instrukcje dotyczące zastosowania cz. 1
  • Część 3: Instrukcja dot. wyznaczania niezbędnego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa

EN 954: Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem

Norma opisuje wymogi bezpieczeństwa technicznego oraz wskazówki odnośnie do zasad projektowania elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Definiuje również kategorie dla tychże elementów i opisuje właściwości ich funkcji bezpieczeństwa. Obejmuje to programowalne systemy sterowania dla wszystkich maszyn i odnoszące się do nich urządzenia zabezpieczające.
Odnosi się ona również do wszystkich elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem, niezależnie od zastosowanego rodzaju energii, np. elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, mechanicznej i dotyczy wszystkich maszyn w sferze użytku przemysłowego i prywatnego. Tam, gdzie jest to pożądane, może ona również obowiązywać w odniesieniu do sterowników z elementami związanymi z bezpieczeństwem, które są stosowane do innych celów technicznych o podobnych zagrożeniach. [... więcej]


Pilz ogólnoświatowy
Wybierz lokalizację

Pilz ogólnoświatowy
Quicklinks
Kod Web
W tym polu wprowadź 4-cyfrowy kod Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822