| DE EN FR ES IT
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Normen voor functionele veiligheid


Webcode 0822


Aangezien de oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen ter voorkoming van deze gevaren zeer verschillend kunnen zijn, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen veiligheid, b.v. door het aangeven van de oorzaak van mogelijke gevaren.

Zo wordt bijvoorbeeld gesproken van "functionele veiligheid" wanneer de veiligheid afhangt van het correcte functioneren van een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (kortweg: E/E/PE-systeem).

De volgende normen behoren tot de belangrijkste normen op dit gebied:


EN ISO 13849: Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

Met de revisie van de norm EN 954-1 dient een vereenvoudigde, redelijke norm te worden gerealiseerd waarbij de toelichting met zeer wiskundige modellen overbodig is.
De toekomstige norm EN ISO 13849-1 zal net als tot nu toe naast elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen ook andere besturingstechnologieën, b.v. de vloeistoftechniek, behandelen.
Binnen het toepassingsgebied van de geplande norm EN ISO 13849-1 worden ook de mogelijkheden beschreven van de toepassing van deze norm voor programmeerbare elektronische systemen voor veiligheidstaken.
Wat betreft de "validering" is het huidige normontwerp prEN 954-2 in december 2003 verschenen als de geharmoniseerde norm EN ISO 13849-2. Onder validering wordt een geëvalueerde controle inclusief analyse en test van de veiligheidsfuncties en categorieën van onderdelen van besturingen met een veiligheidsfunctie verstaan. [... meer]

EN/IEC 62061: Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

De norm IEC 62061 is een sectorspecifieke norm onder de norm EN/IEC 61508. Hierin wordt de realisatie van veiligheidsrelevante elektrische besturingssystemen van machines beschreven. De norm omvat de gehele levenscyclus van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling. Aan de basis staan kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van veiligheidsfuncties. De norm is bedoeld voor ontwerpers, constructeurs en gebruikers van veiligheidstechnische systemen.
De norm EN/IEC 62061 valt als geharmoniseerde norm onder de EG-Machinerichtlijn, zodat bij de toepassing hiervan het zogeheten "overeenstemmingsvermoeden" van toepassing is.  [... meer]

EN/IEC 61508: Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen

Met de norm IEC 61508 worden de eisen aan veiligheidssystemen voor de veiligheid van installaties onafhankelijk van de toepassing gedefinieerd. Daarbij gaat het niet alleen om de aanpassing van nationale voorschriften aan de internationale normen. Eerder worden in toenemende mate apparatuur en sensoren met microprocessoren ingezet voor veiligheidstaken.
In deze norm voor "Functionele veiligheid" zijn de eisen aan deze systemen algemeen ingedeeld in Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Apparatuur, sensoren en besturingen moeten daarom een SIL-indeling krijgen [... meer]

  • Deel 1: Bevat een inleiding tot het concept van de functionele veiligheid en geeft een overzicht van de normen van de serie IEC 61508.
  • Deel 2: Eisen aan veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen
  • Deel 3: Eisen aan software
  • Deel 4: Termen en afkortingen
  • Deel 5: Voorbeelden van het vaststellen van het niveau van veiligheidsintegriteit
  • Deel 6: Toepassingsrichtlijn voor deel 2 en deel 3
  • Deel 7: Toepassingsaanwijzingen voor processen en maatregelen

EN/IEC 61511: Functionele veiligheid - Veiligheidstechnische systemen voor de procesindustrie

In deze norm zijn de minimumeisen aan veiligheidstechnische systemen in de procesindustrie vastgelegd. De norm is gebaseerd op de norm IEC 61508, maar is toegesneden op de procesindustrie. [... meer]

  • Deel 1: Algemeen, definities, eisen aan systemen, software en hardware
  • Deel 2: Richtlijnen voor de toepassing van deel 1
  • Deel 3: Richtlijn voor het bepalen van de vereiste veiligheidsintegriteitsniveaus

EN 954: Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

In de norm worden veiligheidstechnische eisen en verwijzingen naar ontwerpbeginselen van onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie beschreven. Voor deze onderdelen worden categorieën vastgelegd en eigenschappen van de veiligheidsfuncties beschreven. Hierbij zijn programmeerbare systemen voor alle machines en bijbehorende beveiligingen inbegrepen. 
De norm is van toepassing op alle besturingsonderdelen met een veiligheidsfunctie, onafhankelijk van de gebruikte energiesoort, bijv. elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch en geldt voor alle machines in de industriële en privésector. De norm kan tevens, waar opportuun, gelden voor besturingen met onderdelen met een veiligheidsfunctie die voor andere technische doeleinden met vergelijkbare gevaren worden gebruikt. [... meer]


Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822