|
|
기능 안전 규격
|
Webcode 0822 |
|
위험 요소에 따라 조치 방안이 달라지므로, 안전의 유형(예, 시동시 잠제적인 위험 요인)을 고려해 판별해야합니다. 예를 들면, 정상적으로 작동하는 전기(E), 전자(E), 프로그램 가능한 전자(PE) 시스템(E/E/PE 시스템)에 관련된 안전은 '기능상 안전'에서 확인합니다. 이 분야에서 가장 중요한 표준 규격들을 소개해 드립니다.
|
|
EN ISO 13849: 기계류 안전 - 제어 시스템 부분
|
EN 954-1의 개정 의도는 고도의 수학적 모델에 대한 논쟁을 종료할 합리적인 표준(규격)을 만드는 것입니다. 새로운 EN ISO 13849-1은 개정 이전과 동일하게 유체 동력 기술과 같은 제어 기술과 전기, 전자, 프로그램 가능한 전자 시스템을 다루고 있습니다. EN ISO 13849-1에서는 프로그램 가능한 전자 시스템에 관련된 표준(규격)을 적용하는 방안 대해 기술하고 있습니다. 이전의 초기 표준(규격) prEN 954-2도 균형된 표준 EN ISO 13489-1과 동일하게 '검증' 분야를 2003년 12월에 재정되었습니다. '검증'은 제어 시스템의 안전 관련 부분과 안전 기능을 분석하고 테스트하기 위해 개발된 시험입니다. [...더보기]
|
|
EN/IEC 62061: 기계류 안전 - 전기, 전자, 프로그램 가능한 전자 제어 시스템의 기능상 안전
|
EN/IEC 62061는 EN/IEC 61508에서 분야별 규격을 다루고 있으며 기계류의 안전과 관련된 전기 제어 시스템의 구현방식을 설명합니다. EN/IEC 63061은 폐기를 통해 개념의 단계에서 전체 라이프 사이클을 검토합니다. 안전 기능의 양적 질적 심사 기준 양식은 기획자, 생성자 및 안전 관련 시스템 사용자에게 전달됩니다. EN/IEC 62061은 EU 기계 지침의 표준(규격)으로 등록되어 있으며 적용시 '추정 효과' 가 실시됩니다. [... 더보기]
|
|
EN/IEC 61508: 전기/전자/프로그램 가능한 전자 시스템의 기능상 안전
|
IEC 61508은 플렌트의 안전에서 안전 시스템 요구사항을 적용부와 별도로 규정하고 있습니다 이는 단순히 국제 표준과 국가 법적 장치와의 조합 문제뿐만 아니라, 장치 및 안전 기능을위한 마이크로 프로세서와 센서의 사용 증가의 문제이기도 합니다. '기능상 안전' 표준(규격)에서, 시스템의 요구사항은 일반적으로 안전 무결성 레벨(SIL 1-4)로 나누어 집니다. 장치, 센서, 제어 시스템은 반드시 SIL등급[... 더보기]을 획득해야합니다. - 파트 1: 기능 안전의 개념과 IEC 61508 시리즈의 표준 개념을 소개
- 파트 2: 안전 관련 전기/전자/프로그램 가능한 전자 시스템 요구사항
- 파트 3: 소프트웨어 요구사항
- 파트 4: 정의 및 약어
- 파트 5: 안전 무결성 레벨 결정을 위한 방법
- 파트 6: 파트 2와 파트 3의 용도 안내
- 파트 7: 기술 및 측정 개요
|
|
EN/IEC 61511: 기능상 안전 - 프로세스 산업 분야의 안전 설치 시스템
|
이 표준은 프로세스 산업 분야의 안전 설치 시스템에 필요한 최소 요구사항을 정의하고 있으며 IEC 61508에 의거하며 프로세스 산업의 용도에 맞추어왔습니다. [... 더보기] - 파트 1: 프레임워크, 정의, 시스템, 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항
- 파트 2: 파트 1의 용도 안내
- 파트 3: 필요한 안전 무결성 레벨 결정 안내
|
|
EN 954: 기계류 안전 - 제어 시스템의 안전
|
이 표준은 안전 요구사항과 제어 시스템의 안전 관련 부분 설계 원칙에 대해 기술하고 있습니다. 카테고리를 지정하고 이 파트의 안전 기능 특징을 설명합니다. 여기에는 모든 기계류와 관련된 보호 장치를 위한 프로그램 가능한 시스템을 포함합니다. 사용된 에너지 예를들면 전기, 수압, 공기압, 기계와 별도로 제어 시스템의 모든 안전 관련 분야와 모든 기계류에 적용됩니다. 또한 유사한 위험을 다른 기술적 응용에 사용된 안전 관련 분야와 함께 제어 시스템에 적용됩니다. [... 더보기]
|
|
|

|