| DE EN FR ES NL
finlandese
giapponese
polacco
portoghese
cinese
coreano
svedese
turco

Norme per la sicurezza funzionale


Webcode 0822


Poichè le cause di incidenti e quindi le relative misure precauzionali possono essere di varia natura, la sicurezza viene suddivisa in diversi tipi, ad es. indicando la causa dei possibili incidenti.

Si parla ad esempio di "sicurezza funzionale" quando la sicurezza dipende dal corretto funzionamento di un sistema elettrico (E), elettronico (E) ed elettronico programmabile (PE) (abbreviati: sistemi E/E/PE).

Tra le principali norme di questo settore troviamo:


EN ISO 13849: sicurezza delle macchine - parti di sicurezza di sistemi

La revisione della EN 954-1 ha portato alla creazione di una norma semplificata e ragionevole, che di fatto rende inutile ogni confronto con complessi modelli matematici.
La futura norma EN ISO 13849-1, a differenza di quanto successo finora, riguarderà - oltre ai sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili - anche sistemi che impiegano altre tecnologie, ad es. sistemi per la fluidotecnica.
Il settore di intervento della norma EN ISO 13849-1 prevede anche le possibilità di impiego per sistemi elettronici programmabili per compiti di sicurezza.
La bozza della norma prEN 954-2 del dicembre 2003 è apparsa come norma armonizzata EN ISO 13849-2 sul tema della "convalida". Per convalida si intende una verifica che include l'analisi e il test delle funzioni di sicurezza e delle categorie delle parti di sicurezza dei sistemi. [... altro]

EN/IEC 62061: sicurezza delle macchine- sicurezza funzionale di sistemi di controllo di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili

La EN/IEC 62061 costituisce una specifica norma di settore all’interno della EN/IEC 61508. Questa descrive la realizzazione di sistemi di controllo di sicurezza elettrici di macchine. Questa prende in esame l'intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione fino alla messa fuori servizio. I principi fondamentali sono costituiti da valutazioni quantitative e qualitative delle funzioni di sicurezza. Essi sono rivolti ai progettisti, ai costruttori e agli utilizzatori dei sistemi di sicurezza.
La EN/IEC 62061 è riportata nella Direttiva Macchine CE come norma armonizzata, perciò la sua applicazione prevede il "concetto di presupposizione".  [... altro]

EN/IEC 61508: sicurezza funzionale di sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili

La norma IEC 61508 definisce i requisiti dei sistemi di sicurezza di un impianto indipendentemente dall'applicazione. Essa non tratta solo dell'allineamento della legislazione nazionale alle norme internazionali. I dispositivi e i sensori con microprocessori vengono sempre più spesso impiegati per compiti di sicurezza.
Questa norma per la "sicurezza funzionale" contiene requisiti relativi a questi sistemi, suddivisi in Safety Integrity Level (SIL 1-4). I dispositivi, i sensori o i sistemi di controllo quindi devono avere una classificazione SIL [... altro]

  • Parte 1: funge da introduzione al concetto di sicurezza funzionale e fornisce una panoramica sulle norme della serie IEC 61508.
  • Parte 2: requisiti dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili
  • Parte 3: requisiti software
  • Parte 4: concetti e abbreviazioni
  • Parte 5: esempi per la comunicazione del livello di integrità della sicurezza
  • Parte 6: direttiva applicativa per la parte 2 e 3
  • Parte 7: indicazioni di utilizzo tramite procedure e misure

EN/IEC 61511: sicurezza funzionale - sistemi di sicurezza per l'industria di processo

Questa norma stabilisce i requisiti minimi per i sistemi di sicurezza nell'industria di processo. Si basa sulla IEC 61508, ma è stata concepita appositamente per l'industria di processo. [... altro]

  • Parte 1: parte generale, concetti, requisiti di sistema, software e hardware
  • Parte 2: guida all'applicazione della parte 1
  • Parte 3: guida per la determinazione del livello di integrità della sicurezza richiesto

EN 954: sicurezza delle macchine - parti di sicurezza di sistemi

La norma descrive requisiti tecnici di sicurezza e indicazioni di principi generali per la progettazione di parti di sistemi di comando relative alla sicurezza. Stabilisce le categorie per questi componenti e descrive le caratteristiche delle loro funzioni di sicurezza. Include i sistemi programmabili per tutte le macchine e i relativi dispositivi di protezione.
E' valida per tutte le parti di sicurezza di un sistema, indipendentemente dal tipo di energia motrice utilizzata - ad es. elettrica, idraulica, pneumatica, meccanica - e vale per tutte le macchine in ambito pubblico e privato. Può valere, ove adatto, anche per i sistemi di controllo con parti di sicurezza che vengono utilizzati per altri scopi tecnici ma che possono presentare pericoli similari. [... altro]


Pilz nel mondo
Selezionare il Paese

Pilz nel mondo
Quicklinks
Webcode
Inserite qui il codice web di 4 cifre:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822