| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
portugais
chinois
coréen
suédois
turc

Normes de sécurité fonctionnelle


Webcode 0822


Les origines des dangers et ainsi également les mesures techniques servant à les éviter peuvent être très différentes. C'est pourquoi on distingue différents types de sécurité, par exemple par l'indication de l'origine de dangers possibles.

On parle donc par exemple de « sécurité fonctionnelle » lorsque la sécurité dépend du fonctionnement correct d'un système électrique (E), électronique (E) et programmable électronique (PE), en abrégé : système E/E/PE.

Les normes suivantes font partie des normes les plus importantes dans ce domaine :


EN ISO 13849 : sécurité des machines – parties de sécurité des systèmes de commande

La révision de l'EN 954-1 a pour objectif de fournir une norme simplifiée et acceptable qui rend inutile les démêlés avec des modèles mathématiques complexes.
La future norme EN ISO 13849-1 traitera encore, comme c'est actuellement déjà le cas, des systèmes électriques, électroniques et programmables électroniques ainsi que d'autres technologies de commande, par exemple la technique des fluides.
Le domaine de traitement de la norme prévue EN ISO 13849-1 décrit également les possibilités d'utilisation de cette norme pour les systèmes programmables électroniques relatifs aux tâches de sécurité.
Dans le domaine de la « validation », le projet de norme prEN 954-2 a été publié en décembre 2003 en tant que norme harmonisée EN ISO 13849-2. On comprend par validation un contrôle analysé, y compris l'analyse et le test des fonctions de sécurité et catégories des parties de sécurité des systèmes de commande. [... plus d'info]

EN/CEI 62061 : Sécurité des machines – sécurité fonctionnelle des systèmes de commande de sécurité électriques, électroniques et électroniques programmables

La norme EN/CEI 62061 est une norme spécifique à un secteur et qui se situe en dessous de la norme EN/CEI 61508. Elle décrit la réalisation des systèmes de commande de sécurité électriques des machines. Elle considère le cycle de vie complet, de la phase de conception jusqu'à la mise hors service. La base est formée par des observations quantitatives et qualitatives des fonctions de sécurité. Elle est conçue pour les planificateurs, monteurs et utilisateurs de systèmes de sécurité.
L'EN/CEI 62061 est listé comme norme harmonisée dans la directive machines CE. Ainsi, « l'effet de présomption » s'applique lorsqu'elle est utilisée. [... plus d'info]

EN/CEI 61508 : Sécurité fonctionnelle de systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables

La CEI 61508 définit les exigences des systèmes de sécurité dans la sécurité de l'installation, indépendamment de l'application. En l'occurrence, il ne s'agit pas de l'adaptation des règles nationales aux normes internationales. De plus en plus d'appareils et de capteurs avec microprocesseurs sont utilisés pour des tâches de sécurité.
Dans ce standard pour la « sécurité fonctionnelle », les exigences pour ces systèmes sont généralement classées en niveaux d'intégrité de sécurité (Safety Integrity Level, SIL 1 à 4). Les appareils, capteurs ou systèmes de commande doivent donc recevoir un classement SIL [... plus d'info]

  • Partie 1 : introduit le concept de la sécurité fonctionnelle et fournit un aperçu des normes de la série CEI 61508.
  • Partie 2 : exigences pour les systèmes de sécurité électriques / électroniques / électroniques programmables
  • Partie 3 : exigences pour les logiciels
  • Partie 4 : définitions et abréviations
  • Partie 5 : exemples pour le calcul du niveau d'intégrité de sécurité
  • Partie 6 : directive d'application pour les parties 2 et 3
  • Partie 7 : indications d'application pour les procédés et mesures

EN/CEI 61511 : Sécurité fonctionnelle – systèmes de sécurité pour l'industrie des process

Cette norme définit les exigences minimales pour les systèmes de sécurité dans l'industrie des process. Elle est basée sur la norme CEI 61508 mais a été adaptée spécifiquement à l'industrie des process. [... plus d'info]

  • Partie 1 : Généralités, définitions, exigences pour les systèmes, logiciels et matériels
  • Partie 2 : Instructions pour l'application de la partie 1
  • Partie 3 : Instructions pour la détermination du niveau d'intégrité de sécurité nécessaire

EN 954 : sécurité des machines – parties de sécurité des systèmes de commande

Cette norme décrit des exigences de sécurité et des conseils sur les principes de conception des parties sécurité des systèmes de commande. Pour ces parties, elle spécifie des catégories et décrit les propriétés de leurs fonctions de sécurité. Cela inclut les systèmes programmables pour toutes les machines et les dispositifs de protection liés.
Elle s'applique à toutes les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, indépendamment du type d'énergie utilisée, par ex. électrique, hydraulique, pneumatique, mécanique, et à toutes les machines professionnelles ou privées. Elles peuvent également, si cela est opportun, être appliquées à des systèmes de commande comportant des parties de sécurité utilisées à d'autres fins techniques présentant des risques similaires. [... plus d'info]


Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822