|
|
Toiminnallista turvallisuutta käsittelevät standardit
|
Webcode 0822 |
|
Koska vaaran lähteet ja siten niiden välttämiseen tähtäävät tekniset toimenpiteet voivat olla hyvin erilaisia, erotetaan erilaisia turvallisuustyyppejä, esim. antamalla mahdollisten vaarojen lähteet. Siksi puhutaan esim. toiminnallisesta turvallisuudesta, kun turvallisuus on riippuvainen sähköisen (S), elektronisen (E) tai ohjelmoitavan elektronisen (OE) järjestelmän (ts. S/E/OE-järjestelmän) oikeasta toiminnasta. Tämän alueen keskeisimmät standardit ovat:
|
|
EN ISO 13849: Koneiden turvallisuus - turvallisuuteen liittyvät ohjainten osat
|
EN 954-1 –standardin tarkastuksen myötä tulisi syntyä yksinkertaistettu, kohtuullinen standardi, joka tekee tarpeettomaksi selvitykset matemaattisilla malleilla. Tuleva standardi EN ISO 13849-1 käsittelee kuten tähänkin saakka sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien lisäksi muita ohjausteknologioita, esim. nestetekniikkaa. Suunnitellun EN ISO 13849-1 –standardin käsittelyalue selostaa myös standardin käyttömahdollisuudet turvallisuuskäyttöön tarkoitettujen ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien yhteydessä. Hyväksyntöjä käsittelevä esistandardi prEN 954-2 julkaistiin joulukuussa 2003 standardina EN ISO 13849-2. Hyväksynnällä käsitetään analysoitu testaus ml. ohjainten turvallisuuteen liittyvien osien turvallisuustoimintojen ja luokituksen analyysi ja testaus. [... lisää]
|
|
EN/IEC 62061: Koneiden turvallisuus – Turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
|
Standardi EN/IEC 62061 on sektorikohtainen standardin EN/IEC 61508 alainen standardi. Siinä kuvaillaan turvallisuuteen liittyvien sähköisten koneiden ohjausjärjestelmien toteutus. Se käsittää koko elinkaaren suunnitteluvaiheesta romutukseen. Perustana ovat turvallisuustoimintojen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tarkastelut. Se on suunnattu turvallisuusteknisten järjestelmien suunnittelijoille, asentajille ja käyttäjille. EN/IEC 62061 on listattu harmonisoiduksi standardiksi EY-konedirektiivin alle, joten sitä käytettäessä astuu voimaan nk. Oletusvaikutus". [... lisää]
|
|
EN/IEC 61508: Turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien toiminnallinen turvallisuus
|
Standardissa IEC 61508 määritetään turvallisuusjärjestelmille asetetut vaatimukset käyttötarkoituksesta riippumatta. Tässä ei ole kyse pelkästään kansallisten määräysten ja kansainvälisten standardien yhtenäistämisestä. Turvallisuustehtäviin käytetään yhä enenevässä määrin tallettavia laitteita ja mikroprosessoreilla varustettuja antureita. Tässä toiminnallisen turvallisuuden standardissa näille järjestelmille asetetut vaatimukset on jaettu yleisesti turvallisuuden eheystasoihin (SIL 1-4). Laitteiden, antureiden tai ohjaimien pitää siten saada SIL-luokitus [... lisää] - Osa 1: Esittelee toiminnallisen turvallisuuden käsitteen ja antaa yleiskuvan IEC 61508 -standardeista.
- Osa 2: Vaatimukset turvallisuuteen liittyville sähköisille/elektronisille /ohjelmoitaville elektronisille järjestelmille
- Osa 3: Vaatimukset ohjelmistoille
- Osa 4: Käsitteet ja lyhenteet
- Osa 5: Esimerkkejä turvallisuuden eheystason esittämisestä
- Osa 6: Osien 2 ja 3 käyttöohjeet
- Osa 7: Käyttöohjeita menetelmille ja toimenpiteille
|
|
EN/IEC 61511: Toiminnallinen turvallisuus – turvallisuustekniset järjestelmät prosessiteollisuuteen
|
Standardi määrittää prosessiteollisuuden turvallisuusteknisten järjestelmien minimivaatimukset. Se perustuu standardiin IEC 61508, mutta se on räätälöity prosessiteollisuudelle. [... lisää] - Osa 1: Yleistä, käsitteet, vaatimukset järjestelmille, ohjelmistoille ja laitteille
- Osa 2: Osan 1 käyttöohjeet
- Osa 3: Tarvittavan turvallisuuden eheystason määritysohjeet
|
|
EN 954: Koneiden turvallisuus - turvallisuuteen liittyvät ohjainten osat
|
Standardi kuvaa turvallisuustekniset vaatimukset ja sisältää ohjeita ohjainten turvallisuuteen liittyvien osien muotoiluun. Se määrittää näiden osien luokat ja kuvaa niiden turvallisuustoimintojen ominaisuudet. Tämä kattaa kaikkien koneiden ohjelmoitavat järjestelmät sekä niihin perustuvat turvallisuusvarusteet. Se koskee kaikkia ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyviä osia käytetystä energiasta riippumatta, ts. sähkö, hydrauliikka, paineilma ja mekaniikka, ja koskee kaikkia koneita kaupallisessa ja yksityisessä käytössä. Se voi myös koskea ohjausjärjestelmiä, joissa on turvallisuuteen liittyviä osia, ja joita käytetään muihin teknisiin käyttötarkoituksiin vastaavilla vaaroilla. [... lisää]
|
|
|

|