| DE EN FR IT NL
finés
japonés
polaco
portugués
chino
coreano
sueco
turco

Normas para la seguridad funcional


Webcode 0822


Puesto que las causas de los peligros y, por tanto, también las medidas técnicas para evitarlos, pueden ser muy diferentes, se distinguen varios tipos de seguridad que se especifican, p. ej., en función de las causas de los posibles peligros.

Se habla, por ejemplo, de "seguridad funcional" cuando la seguridad depende del funcionamiento correcto de un sistema eléctrico (E), electrónico (E) y electrónico programable (PE) (abreviado: sistema E/E/PE).

Las normas siguientes son las principales en este ámbito:


EN ISO 13849: Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad

Con la revisión de la norma EN 954-1 se pretende obtener una norma simplificada, razonable, que haga innecesario el manejo de modelos matemáticos complejos.
Además de sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables, la futura norma EN ISO 13849-1 seguirá contemplando, como hasta ahora, otras tecnologías de control como, p. ej., la fluídica.
El ámbito de actuación de la EN ISO 13849-1 planificada describe asimismo las posibilidades de aplicar esta norma a sistemas electrónicos programables para funciones de seguridad.
En relación con el tema "validación" se publicó el actual proyecto de norma prEN 954-2 como norma armonizada EN ISO 13849-2 en diciembre de 2003. Por validación se entiende una verificación valorada, incluido el análisis y las pruebas, de las funciones de seguridad y categorías de las partes de sistemas de mando relativas a la seguridad. [... más]

EN/IEC 62061: Seguridad de las máquinas - Seguridad funcional de los sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad

La EN/IEC 62061 representa una norma para sectores específicos, subordinada a la EN/IEC 61508. En ella se describe la realización de sistemas de control eléctricos relacionados con la seguridad de las máquinas. Abarca el ciclo de vida completo, desde la fase de diseño hasta la retirada de servicio. La base la forman consideraciones cuantitativas y cualitativas de funciones de seguridad. Está dirigida a los planificadores, diseñadores y usuarios de sistemas de técnica de seguridad.
La EN/IEC 62061 figura en la lista de normas armonizadas de la Directiva de máquinas CE, de forma que su aplicación genera el denominado efecto "efecto de presunción".  [... más]

EN/IEC 61508: Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad

Mediante la IEC 61508 se definen los requisitos para los sistemas de seguridad de una instalación independientemente de la aplicación. No se trata solamente de aproximar la reglamentación nacional a las normas internacionales. Cada vez se utilizan más dispositivos y sensores con microprocesadores para funciones de seguridad.
En el estándar para "seguridad funcional", los requisitos para estos sistemas se dividen generalmente en Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Según esto, los dispositivos, sensores y controles deben recibir una clasificación SIL [... más]

  • Parte 1: Introduce el concepto de seguridad funcional y proporciona una vista general de las normas de la serie IEC 61508.
  • Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad
  • Parte 3: Requisitos de software
  • Parte 4: Conceptos y abreviaturas
  • Parte 5: Ejemplos para determinar el nivel de integridad de seguridad
  • Parte 6: Directrices para la aplicación de las partes 2 y 3
  • Parte 7: Instrucciones de aplicación para procedimientos y medidas

EN/IEC 61511: Seguridad funcional - Sistemas instrumentados de seguridad para el sector de las industrias de procesos

Esta norma define los requisitos mínimos para los sistemas de técnica de seguridad en la industria de procesos. Se basa en la IEC 61508, pero adaptada a la industria de procesos. [...más]

  • Parte 1: Marco, definiciones, requisitos para el sistema, el hardware y el software
  • Parte 2: Directrices para la aplicación de la parte 1
  • Parte 3: Guía para la determinación de los niveles requeridos de integridad de seguridad

EN 954: Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad

La norma describe requisitos técnicos de seguridad y advertencias referidas a principios de diseño de partes de sistemas de mando relativas a la seguridad. Para estas partes, define categorías y describe propiedades de sus funciones de seguridad. Esto incluye los sistemas programables para toda clase de máquinas y los dispositivos de protección pertinentes.
Vale para todas las partes de controles relacionados con la seguridad, independientemente del tipo de energía utilizado, por ejemplo, eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, y se aplica a todas las máquinas del ámbito industrial y privado. Cuando proceda, puede aplicarse también a controles con elementos de seguridad que se utilicen para otras finalidades técnicas con peligros similares. [... más]


Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822