| DE EN ES IT NL

Normes de sécurité fonctionnelle


Sécurité fonctionnelle selon l'EN/CEI 61511

L'industrie des process utilise depuis de nombreuses années des systèmes de sécurité pour les tâches de sécurité. Afin d'utiliser efficacement la technique de contrôle des process pour les fonctions de sécurité, celle-ci doit être conforme à certaines exigences minimales et niveaux de performance.
La norme internationale CEI 61511 traite de l'application des systèmes de sécurité dans l'industrie des process.

Elle encourage par ailleurs la réalisation d'une analyse des dangers et des risques afin de pouvoir en retirer la spécification des systèmes de sécurité. Les autres systèmes de sécurité ne sont alors considérés que dans la mesure où leur contribution peut être prise en compte lors de la considération de l'exigence de performance des systèmes de sécurité. En l'occurrence, le système de sécurité englobe tous les composants et sous-systèmes nécessaires pour l'exécution de la fonction de sécurité, du capteur à l'actionneur.
Le « cycle de vie de sécurité » et le « niveau d'intégrité de sécurité » (SIL) constituent la base pour l'application de cette norme internationale.

Les systèmes de sécurité considérés dans la norme sont basés sur la technologie électrique (E) /, électronique (E) / et électronique programmable (PE). Si d'autres technologies sont utilisées pour la réalisation de commandes logiques, alors les principes de base de cette norme doivent être appliquées de la manière correspondante. Cette norme considère également les capteurs et actionneurs des systèmes de sécurité, indépendamment de la technologie avec laquelle ils sont exécutés.

La norme CEI 61511 est adaptée à l'industrie des process dans le cadre de la norme CEI 61508.


Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0825