Eftersom orsaken till riskerna och därmed också de tekniska åtgärderna för att undvika sådana risker kan vara mycket olika, skiljer man mellan olika typer av säkerhet, t.ex. genom att ange orsaken till eventuella risker.
En elektriskt driven maskin ska vara konstruerad, byggd och utrustad så att alla risker på grund av elektricitet undviks eller kan undvikas. Den vanligaste elektriska risken är elchock. Elektrisk ström kan leda till brännskador samt skador på nerv- och muskelsystemet som inte går att bota. Dessutom kan bränder uppstå genom överbelastning, ljusbågar eller statiska urladdningar.
Maskiner ska utrustas så att direkt beröring av strömförande ledare eller ledande delar, som normalt står under spänning, undviks. Tillverkaren ska också förebygga risker som kan uppstå vid indirekt kontakt med en jordpunkt eller en ledande del som tillfälligt står under spänning.
Följande standarder är de viktigaste för elektrisk säkerhet: