| DE EN FR ES IT
Portuguese
Swedish

Normen voor elektrische veiligheid


Aangezien de oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen ter voorkoming van deze gevaren zeer verschillend kunnen zijn, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen veiligheid, b.v. door het aangeven van de oorzaak van mogelijke gevaren.

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren op basis van elektriciteit worden voorkomen of kunnen worden voorkomen. Het meest voorkomende elektrische gevaar is de elektrische schok. Door elektrische stroom kunnen onomkeerbare uitwerkingen op het zenuwstelsel en de spieren alsmede warmte-effecten worden veroorzaakt. Bovendien kan er als gevolg van overbelasting, lichtbogen of statische ontladingen brand ontstaan.

Machines dienen zodanig te worden uitgerust dat het directe contact met stroomvoerende geleiders of geleidende onderdelen die gewoonlijk onder spanning staan, wordt voorkomen. De fabrikant dient ook gevaren te voorkomen die ontstaan door indirect contact met een massa of een geleidend onderdeel dat toevallig onder spanning staat.


De volgende normen behoren tot de belangrijkste normen voor elektrische veiligheid:


EN 60204: Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines

De norm geldt voor de toepassing van de elektrische en elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines. [... meer]

EN 60947-5: Laagspanningsrelais

De norm geeft gedetailleerde informatie over de elektrische en mechanische constructie van noodstopapparatuur met een mechanische vergrendelingsfunctie en over het testen ervan. De norm is van toepassing op elektrische besturingsapparatuur en schakelelementen die worden gebruikt om een noodstopcommando te genereren. Deze apparatuur mag ofwel met een eigen behuizing ofwel volgens de gegevens van de fabrikant worden geïnstalleerd. [... meer]

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery
De NFPA (National Fire Protection Association) heeft als tegenhanger van de norm EN 60204-1 de norm NFPA 79 ontwikkeld. In NFPA 79 worden eisen beschreven aan de elektrotechnische uitrusting van machines. [... meer]

Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1014