| EN FR ES IT NL
Portugiesisch
Schwedisch

Normen für die elektrische Sicherheit


Da die Ursachen von Gefährdungen und damit auch die technischen Maß­nah­men zu ihrer Vermeidung sehr unterschiedlich sein können, unterscheidet man verschiedene Arten der Sicherheit, z.B. durch Angabe der Ursache möglicher Gefährdungen.

Eine elektrisch angetriebene Maschine muß so konzipiert, gebaut und ausgerüstet sein, daß alle Gefahren aufgrund von Elektrizität vermieden werden oder vermieden werden können. Die häufigste elektrische Gefahr ist der elektrische Schlag. Durch elektrischen Strom können unumkehrbare Auswirkungen auf das Nerven- und Muskelsystem sowie Wärmewirkungen verursacht werden. Außerdem können infolge von Überlastungen, Lichtbögen oder statischen Entladungen Brände entstehen.

Maschinen sind so auszurüsten, daß die direkte Berührung stromführender Leiter oder leitender Teile, die gewöhnlich unter Spannung stehen, vermieden wird. Der Hersteller hat auch Gefahren vorzubeugen, die durch indirekten Kontakt mit einer Masse oder einem zufällig unter Spannung stehenden leitenden Teil entstehen.


Folgende Normen zählen zu den wichtigsten für die elektrische Sicherheit:


EN 60204: Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Die Norm gilt für die Anwendung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung und Systemen von Maschinen, die während des Arbeitens nicht von Hand getragen werden, einschließlich einer Gruppe von Maschinen, die abgestimmt zusammenarbeiten. [... mehr]

EN 60947-5: Niederspannungsschaltgeräte

Die Norm gibt detaillierte Angaben bezüglich der elektrischen und mechanischen Konstruktion von NOT-AUS-Geräten mit mechanischer Verrastfunktion und über deren Prüfung. Es gilt für elektrische Steuergeräte und Schaltelemente, die zur Erzeugung eines NOT-AUS-Befehls verwendet werden. Solche Geräte dürfen entweder mit einem eigenen Gehäuse oder nach den Angaben des Herstellers installiert werden. [... mehr]

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery

Die NFPA (National Fire Protection Association), hat als Pendant der EN 60204-1 die NFPA 79 entwickelt. Die NFPA 79 beschreibt Anforderungen an die elektrotechnische Ausrüstung von Maschinen. [... mehr]

Erfolg durch Qualifizierung - nutzen Sie unser Schulungsangebot!

In Seminaren von Pilz vermitteln wir übergeordnetes, aktuelles Wissen rund um Maschinensicherheit. So bieten wir regelmäßig Schulungen zur aktuellen Normenlage.

Informieren Sie sich über Schulungen in Ihrem Land in unserem Bereich Schulungen.
 


Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1014