| DE EN FR IT NL

Normas para la seguridad eléctrica


Seguridad eléctrica según EN 60947-5

Principios generales

La norma EN 60947-5-1 se aplica a aparatos y elementos de conmutación de circuitos de mando para el control, la transmisión de señales, el enclavamiento, etc. de dispositivos e instalaciones de conmutación. Vale para aparatos de conmutación con una tensión alterna asignada de hasta 1.000 V (hasta 1.000 Hz) o hasta 600 V de tensión continua.

La norma describe tipos específicos de aparatos de conmutación como:

  • interruptores auxiliares accionados manualmente, p. ej., pulsadores, mandos giratorios, pedales;
  • interruptores auxiliares de accionamiento electromagnético retardado o sin retardo, p. ej., contactores auxiliares;
  • interruptores auxiliares de accionamiento automático como limitadores, reguladores, supervisores, p. ej., interruptores auxiliares dependientes de la presión;
  • interruptores auxiliares dependientes de la temperatura (termostatos), interruptores de programas;
  • interruptores de posición, p. ej., interruptores auxiliares accionados por un mecanismo o una parte de una máquina;
  • dispositivos asignados en el circuito eléctrico, p. ej., testigos luminosos.

 

Aparatos y elementos de conmutación - Aparato de parada de emergencia electrónico con enclavamiento mecánico

La norma EN 60947-5-5 ofrece información detallada sobre la construcción eléctrica y mecánica de dispositivos de parada de emergencia con función de enclavamiento mecánica y sobre la verificación de los mismos. Vale para dispositivos de mando y elementos de conmutación utilizados para generar una orden de parada de emergencia. Este tipo de aparatos pueden estar provistos con su propia envolvente, o estar montados según las instrucciones del fabricante.

Transmisores/notificadores de mando de Pilz - totalmente seguros

La elección del transmisor/notificador de mando adecuado es determinante para la seguridad de personas y máquinas. Confíe en los pulsadores de parada de emergencia, las lámparas de muting y los transmisores de mando accionados manualmente de Pilz, confíe en la solución segura. [... más]


Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1805