La norma EN 60204-1 describe requisitos para el equipo eléctrico de máquinas e instalaciones. La descripción abarca tanto medidas contra el contacto directo e indirecto de partes bajo tensión como códigos de colores de los conductores y elementos de manejo.
La parte 1 se aplica dentro de los límites de tensión 1kV ~ y 1,5 kV =. Para las máquinas que se utilicen, por ejemplo, en el exterior o en zonas con atmósferas potencialmente explosivas pueden aplicarse requisitos suplementarios.
La EN 60204-1 figura como norma B en la lista de la Directiva de máquinas y la Directiva de baja tensión.
A continuación se describen algunas de las medidas de protección más utilizadas: